DSV 10, DSV 1 and DSV 2 are change-over valves, which are designed to meet all industrial refrigeration application requirements.DSV valves are designed specifically for use with double safety valve systems.The valves are designed to give favorable flow characteristics and are easy to dismantle for servicing. The valve cone is designed to ensure perfect closing, even with minimum torque the valve will close effectively. All valves are equipped with vented cap and nipple/flange connections, which permit easy inspection or replacement of safety valves.
Shows 9 product(s)
Ventil za promenu, DSV 1, Vareni ogranak
Tip ulazne konekcije: Vareni ogranak, Tip izlazne konekcije: G, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25, Veličina ulazne konekcije [in]: 1 in, Veličina izlazne konekcije[in]: 3/4
Ventil za promenu, DSV 2, Zavarena prirubnica
Tip ulazne konekcije: Zavarena prirubnica, Tip izlazne konekcije: G, Veličina ulazne konekcije [mm]: 20, Veličina izlazne konekcije[in]: 3/4
Ventil za promenu, DSV 2, Zavarena prirubnica
Tip ulazne konekcije: Zavarena prirubnica, Tip izlazne konekcije: G, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25, Veličina ulazne konekcije [in]: 1 in, Veličina izlazne konekcije[in]: 3/4
Ventil za promenu, DSV 2, Zavarena prirubnica
Tip ulazne konekcije: Zavarena prirubnica, Tip izlazne konekcije: G, Veličina ulazne konekcije [mm]: 32, Veličina izlazne konekcije[in]: 3/4
Ventil za promenu, DSV 2, Zavarena prirubnica
Tip ulazne konekcije: Zavarena prirubnica, Tip izlazne konekcije: G, Veličina ulazne konekcije [mm]: 25, Veličina ulazne konekcije [in]: 1 in, Veličina izlazne konekcije[in]: 1
Ventil za promenu, DSV 2, Zavarena prirubnica
Tip ulazne konekcije: Zavarena prirubnica, Tip izlazne konekcije: G, Veličina ulazne konekcije [mm]: 32, Veličina izlazne konekcije[in]: 1
Ventil za promenu, DSV 2, Zavarena prirubnica
Tip ulazne konekcije: Zavarena prirubnica, Tip izlazne konekcije: G, Veličina ulazne konekcije [mm]: 32, Veličina izlazne konekcije[in]: 1 1/4
Ventil za promenu, DSV 10, NPT 3/4
Tip ulazne konekcije: NPT 3/4, Tip izlazne konekcije: NPT 1/2, Veličina izlazne konekcije[in]: 1/2