Hot gas bypass regulator, TUH

068U2958

Inlet size [mm]: 10.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 12.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Temperature range [°C]: -1 - 10, Orifice capacities [kW]: 7.30, Pressure equalization: Internally equalized

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.156 Kg
Neto težina 0.142 Kg
Volume 0.5 Liter
EAN 5702428078924

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dodaci za proizvod Dodaci za TXV
Dužina kapilarne cevi [in] 31 in
Dužina kapilarne cevi [mm] 800 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Press. and temp. regul. valves
Grupa tečnosti 2
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator smera protoka Laserom ugravirana jednosmerna strelica
Isporučeni delovi Steznik termo kapsule
Izjednačavanje pritiska Sa internim izjednačavanjem
Kapaciteti dizne [kW] 7.3 kW
Kapaciteti dizne [TR] 2.1 TR
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja 45 pc
Maks. radni pritisak [bar] 45.5 bar
Maks. radni pritisak [psig] 660 psig
Materijal priključka Bimetal: čelik/bakar
Materijal tela Nerđajući čelik
Može da se servisira NO
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea TU/TC
Odobrenje EAC
LLC CDC TYSK
Opseg temperature [°C] [Max] 10 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -1 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 50 °F
Opseg temperature [°F] [min.] 30 °F
Podešavanje pregrevanja Podesivo
Product Name Description Hot gas bypass regulator
Rashladna sredstva R410A
SCIP dosije br. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Smer Ugaono
Smer protoka Sa jednim tokom
Statičko pregrevanje (SS) [°C] 2 °C
Statičko pregrevanje (SS) [°F] 3.6 °F
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip TUH
Tip izlazne konekcije LEM, ODF
Tip ulazne konekcije LEM, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina dizne 9
Veličina izlaza [mm] 12 mm
Veličina ulaza [mm] 10 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality