Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
148B5490 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Check and stop valve, SCA-X SS 25, Smer: Ugaono, Standard priključka: EN 10220
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Check and stop valve, SCA-X SS 25, Smer: Ugaono, Standard priključka: EN 10220
148B5490
Materijal priključka: Nerđajući čelik, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Maks. radni pritisak [bar]: 52.0