Brend |
ICV Flexline |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv vrednost [gal/min] |
20 gal/min |
Dodaci za proizvod |
Dodaci za ICM / ICS / ICLX |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Format pakovanja |
Jedno pakovanje |
Grupa proizvoda |
Press. and temp. regul. valves |
Grupa tečnosti |
1 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator smera protoka |
Utisnuta jednosmerna strelica |
Kategorija |
II |
Količina po formatu pakovanja |
1 pc |
Konekcija manometra |
Unutrašnji navoj sa čepom |
Konfiguracija otvora |
Zatvoreno (delta p=0 bar) Full open (delta p≥0.2 bar) PropOpen (delta p=0,07-0,2 bar) |
Kv vrednost [m³/h] |
17 m³/h |
Maks. radni pritisak [bar] |
65 bar |
Maks. radni pritisak [psig] |
943 psig |
Materijal priključka |
Čelik |
Materijal tela |
Čelik |
Može da se servisira |
Rezervni delovi za ICM / ICS / ICLX |
Naziv datoteke UL odobrenja |
VENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0 |
Naziv programa delova |
ICS |
Obloga površine |
Zn (TLP) |
Odobrenje |
EAC LLC CDC TYSK TÜV UL |
Opcija ručnog upravljanja |
Vreteno za ručno otvaranje |
Opis proizvoda |
Ventil sa servo upravljanjem |
Opseg temperature [°C] [Max] |
120 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] |
-60 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] |
248 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] |
-76 °F |
Poklopac |
1 funkcijski modul |
Pritisna konekcija za ekst. pilot |
Zavarena cevna spojnica (P2 port) |
Product Name Description |
Pilot servo ventil |
Rashladna sredstva |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R152a R227ea R236fa R245fa R290 R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R170 R452C R600 R600a |
Smer |
Ravni |
Standard priključka |
ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
Supstance sa REACH liste kandidata |
No |
Tip |
ICS1 32 |
Tip izlazne konekcije |
Sučeoni var |
Tip ulazne konekcije |
Sučeoni var |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Upravljanje ventilom |
Upravljan pilotom |
Veličina izlazne konekcije [in] |
1 1/4 in |
Veličina izlazne konekcije [mm] |
32 mm |
Veličina ulazne konekcije [in] |
1 1/4 in |
Veličina ulazne konekcije [mm] |
32 mm |
Verzija ventila |
Standardna verzija |