Pilot ventil, EVMP
027B1123
Opseg pritiska [bar] Pe: 28.00, Kv vrednost [m³/h]: 0.251, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0
Opseg pritiska [bar] Pe: 28.00, Kv vrednost [m³/h]: 0.251, Maks. radni pritisak [bar]: 28.0
Bruto težina | 0.241 Kg |
Neto težina | 0.227 Kg |
Volume | 0.211 Liter |
EAN | 5702422133339 |
Bruto težina | 0.241 Kg |
Neto težina | 0.227 Kg |
Volume | 0.211 Liter |
EAN | 5702422133339 |
Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
Ambijentalna temperatura | -50 - 50 °C |
Cv vrednost [gal/min] | 0.29 gal/min |
Dodaci za proizvod | Pilot valve accessories |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Funkcija | NC |
Grupa proizvoda | Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
Kv vrednost [m³/h] | 0.251 m³/h |
Maks. radni pritisak [bar] | 28 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 406 psig |
Materijal tela | Čelik |
MaxOPD[bar] 10 W AC | 8 bar |
MaxOPD[psi] 10 W AC | 116 psi |
Može da se servisira | NO |
Naziv programa delova |
CVH ICS |
Odobrenje |
EAC LLC CDC TYSK |
Opcija ručnog upravljanja | NO |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 140 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -58 °F |
Opseg pritiska [bar] Pe | 28 bar |
Oznaka tipa | Solenoidni ventil |
Product Name Description | Pilot ventil |
Rashladna sredstva |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 60 °C |
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -50 °C |
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 140 °F |
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -58 °F |
Smer | Nijedno |
Supstance sa REACH liste kandidata | No |
Tip | EVMP |
Tip ulazne konekcije | Navoj |
Upravljanje ventilom | SERVO-KLIP |
Veličina otvora [mm] | 2.4 mm |
Špulna | NO |
Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
Ambijentalna temperatura | -50 - 50 °C |
Cv vrednost [gal/min] | 0.29 gal/min |
Dodaci za proizvod | Pilot valve accessories |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Funkcija | NC |
Grupa proizvoda | Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
Kv vrednost [m³/h] | 0.251 m³/h |
Maks. radni pritisak [bar] | 28 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 406 psig |
Materijal tela | Čelik |
MaxOPD[bar] 10 W AC | 8 bar |
MaxOPD[psi] 10 W AC | 116 psi |
Može da se servisira | NO |
Naziv programa delova |
CVH ICS |
Odobrenje |
EAC LLC CDC TYSK |
Opcija ručnog upravljanja | NO |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 140 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -58 °F |
Opseg pritiska [bar] Pe | 28 bar |
Oznaka tipa | Solenoidni ventil |
Product Name Description | Pilot ventil |
Rashladna sredstva |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 60 °C |
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -50 °C |
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 140 °F |
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -58 °F |
Smer | Nijedno |
Supstance sa REACH liste kandidata | No |
Tip | EVMP |
Tip ulazne konekcije | Navoj |
Upravljanje ventilom | SERVO-KLIP |
Veličina otvora [mm] | 2.4 mm |
Špulna | NO |