Shows 7 product(s)
Ventilska stanica, ICF 20-2-121, 15 mm, Standard priključka: ANSI B 36.10
Veličina konekcije [mm]: 15, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 65, Opseg temperature [°C]: -60 - 120
Ventilska stanica, ICF 20-2-121, 15 mm, Standard priključka: EN 10220
Veličina konekcije [mm]: 15, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 65, Opseg temperature [°C]: -60 - 120
Ventilska stanica, ICF 20-2-121, 20 mm, Standard priključka: EN 10220
Veličina konekcije [mm]: 20, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 65, Opseg temperature [°C]: -60 - 120
Ventilska stanica, ICF 20-2-121, 20 mm, Standard priključka: ANSI B 36.10
Veličina konekcije [mm]: 20, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 65, Opseg temperature [°C]: -60 - 120
Ventilska stanica, ICF 20-2-121, 20 mm, Standard priključka: ASME B 16.11
Veličina konekcije [mm]: 20, Tip priključka: Nasadni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 65, Opseg temperature [°C]: -60 - 120
Ventilska stanica, ICF 20-2-121, 22 mm, Standard priključka: EN 1254-5
Veličina konekcije [mm]: 22, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 65, Opseg temperature [°C]: -60 - 120
Ventilska stanica, ICF 20-2-121, 22 mm, Standard priključka: ASME B 16.50
Veličina konekcije [mm]: 22, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 65, Opseg temperature [°C]: -60 - 120