Ventilska stanica, ICF 20-2-121, 15 mm, Standard priključka: EN 10220

027L3802

Veličina konekcije [mm]: 15, Tip priključka: Sučeoni var, Materijal tela: Čelik, Obloga površine: Zn (TLP), Maks. radni pritisak [bar]: 65.0, Opseg temperature [°C]: -60 - 120

Detalji o proizvodu

Bruto težina 3.031 Kilogram
Neto težina 2.56 Kilogram
Zapremina 17.6 Liter
EAN 5702424545123

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dodaci za proizvod Dodaci za ICF
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Multifunction valves
Grupa tečnosti 1
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Maks. radni pritisak [bar] 65 bar
Maks. radni pritisak [psig] 943 psig
Materijal priključka Čelik
Materijal tela Čelik
Modul 1 Solenoid valve
Modul 2 Manual opening
Može da se servisira Rezervni delovi za ICF
Naziv proizvoda Ventilska stanica
Obloga površine Zn (TLP)
Odobrenje EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Opis proizvoda Rešenje za kontrolu
Opseg temperature [°C] [Max] 120 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 248 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -76 °F
Rashladna sredstva R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R717
R744
Smer Ravni
Standard priključka EN 10220
Tip ICF 20-2-121
Tip modula 1 ICFE 20
Tip modula 2 ICFO 20
Tip priključka Sučeoni var
Tipski kod ICF ICF-20-2-15DEXOXXXXXXXXX0LAX
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Veličina konekcije [mm] 15 mm
Veličina priključka (in) 1/2 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality