Solenoid valve, EVU 3, Solder, ODF, Function: NC
032F5025
Function: NC, Inlet size [mm]: 6.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 6.00, Outlet connection type: Solder, ODF
Function: NC, Inlet size [mm]: 6.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 6.00, Outlet connection type: Solder, ODF
Bruto težina | 0.101 Kg |
Neto težina | 0.089 Kg |
Volume | 0.281 Liter |
EAN | 5702428024679 |
Bruto težina | 0.101 Kg |
Neto težina | 0.089 Kg |
Volume | 0.281 Liter |
EAN | 5702428024679 |
Aktuatorski sistem [mm] | 9 mm |
Ambijentalna temperatura | -40 - ZAVISI OD ŠPULNE |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv vrednost [gal/min] | 0.4 gal/min |
Dodaci za proizvod | Dodaci za solenoidni ventil |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
Funkcija | NC |
Grupa proizvoda | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po formatu pakovanja | 40 pc |
Kompatibilnost maziva |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Kv vrednost [m³/h] | 0.3 m³/h |
Maks. radni pritisak [bar] | 70 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 1015 psig |
MinODP [bar] | 0.02 bar |
MOPD[bar/psi] | ZAVISI OD ŠPULNE |
Može da se servisira | NO |
Odobrenje |
EAC LLC CDC TYSK UR |
Opcija ručnog upravljanja | NO |
Oznaka tipa | Solenoidni ventil, lem |
Product Name Description | Solenoid valve |
Rashladna sredstva |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R290 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 105 °C |
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 221 °F |
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -40 °F |
SCIP dosije br. | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
Smer | Ravni |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | EVU 3 |
Tip izlazne konekcije | LEM, ODF |
Tip ulazne konekcije | LEM, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina izlaza [mm] | 6 mm |
Veličina ulaza [mm] | 6 mm |
Špulna | NO |
Aktuatorski sistem [mm] | 9 mm |
Ambijentalna temperatura | -40 - ZAVISI OD ŠPULNE |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv vrednost [gal/min] | 0.4 gal/min |
Dodaci za proizvod | Dodaci za solenoidni ventil |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
Funkcija | NC |
Grupa proizvoda | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po formatu pakovanja | 40 pc |
Kompatibilnost maziva |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Kv vrednost [m³/h] | 0.3 m³/h |
Maks. radni pritisak [bar] | 70 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 1015 psig |
MinODP [bar] | 0.02 bar |
MOPD[bar/psi] | ZAVISI OD ŠPULNE |
Može da se servisira | NO |
Odobrenje |
EAC LLC CDC TYSK UR |
Opcija ručnog upravljanja | NO |
Oznaka tipa | Solenoidni ventil, lem |
Product Name Description | Solenoid valve |
Rashladna sredstva |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem |
R1233zd(E) R134a R22 R23 R290 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 105 °C |
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 221 °F |
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -40 °F |
SCIP dosije br. | d9d5728d-cd94-47e1-8ca4-3a2768e38bd9 |
Smer | Ravni |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | EVU 3 |
Tip izlazne konekcije | LEM, ODF |
Tip ulazne konekcije | LEM, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina izlaza [mm] | 6 mm |
Veličina ulaza [mm] | 6 mm |
Špulna | NO |