Elektronski ekspanzioni ventil, EVRP 1.4
032F4011
Funkcija: NC, Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Tip izlazne konekcije: Lem, ODM
Funkcija: NC, Tip ulazne konekcije: Lem, ODM, Tip izlazne konekcije: Lem, ODM
Bruto težina | 0.26 Kg |
Neto težina | 0.192 Kg |
Volume | 1.11 Liter |
EAN | 5702422074465 |
Bruto težina | 0.26 Kg |
Neto težina | 0.192 Kg |
Volume | 1.11 Liter |
EAN | 5702422074465 |
Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
Ambijentalna temperatura | -40 - 80 °C |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv vrednost [gal/min] | 0.069 gal/min |
Dodaci za proizvod | NO |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Funkcija | NC |
Grupa proizvoda | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po formatu pakovanja | 18 pc |
Kompatibilnost maziva |
AB PAG PAO POE PVE MO |
Kv vrednost [m³/h] | 0.06 m³/h |
Maks. radni pritisak [bar] | 35 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 500 psig |
MaxOPD[bar] 10 W AC | 25 bar |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | Tečnost |
Može da se servisira | NO |
Odobrenje |
LLC CDC TYSK EAC |
Opcija ručnog upravljanja | NO |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
Oznaka tipa | Pulsirajuće ubrizgavanje tečnosti |
Product Name Description | Elektronski ekspanzioni ventil |
Rashladna sredstva |
R134a R22/R407C R23 R407A R410A R404A/R507A |
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 70 °C |
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 158 °F |
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -40 °F |
SCIP dosije br. | d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89 |
Smer | Ugaono |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | EVRP 1.4 |
Tip izlazne konekcije | Lem, ODM |
Tip ulazne konekcije | Lem, ODM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina izlaza [in] | 3/8 in |
Veličina otvora [mm] | 1.4 mm |
Veličina ulaza [in] | 3/8 in |
Špulna | NO |
Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
Ambijentalna temperatura | -40 - 80 °C |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv vrednost [gal/min] | 0.069 gal/min |
Dodaci za proizvod | NO |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Funkcija | NC |
Grupa proizvoda | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po formatu pakovanja | 18 pc |
Kompatibilnost maziva |
AB PAG PAO POE PVE MO |
Kv vrednost [m³/h] | 0.06 m³/h |
Maks. radni pritisak [bar] | 35 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 500 psig |
MaxOPD[bar] 10 W AC | 25 bar |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | Tečnost |
Može da se servisira | NO |
Odobrenje |
LLC CDC TYSK EAC |
Opcija ručnog upravljanja | NO |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
Oznaka tipa | Pulsirajuće ubrizgavanje tečnosti |
Product Name Description | Elektronski ekspanzioni ventil |
Rashladna sredstva |
R134a R22/R407C R23 R407A R410A R404A/R507A |
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 70 °C |
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 158 °F |
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -40 °F |
SCIP dosije br. | d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89 |
Smer | Ugaono |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | EVRP 1.4 |
Tip izlazne konekcije | Lem, ODM |
Tip ulazne konekcije | Lem, ODM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina izlaza [in] | 3/8 in |
Veličina otvora [mm] | 1.4 mm |
Veličina ulaza [in] | 3/8 in |
Špulna | NO |