Ventil za otkazivanje pregrevanja, TXI 2, Pertlovanje
068-3258
Ovaj proizvod više nije dostupan.
Veličina ulaza [in]: 3/8 in, Tip ulazne konekcije: Pertlovanje, Veličina izlaza [in]: 1/2 in, Tip izlazne konekcije: Pertlovanje, null: 1 - 5, Opseg temperature [°C]: 100 - 130