Ručni regulacioni ventil, REG-SA 10, Čelik
148B5116
Veličina izlazne konekcije [mm]: 10.0, Veličina ulazne konekcije [mm]: 10.0, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Kv vrednost [m³/h]: 0.150, Maks. radni pritisak [bar]: 52.0, Oprema: Kapa