Balansirani port [da/ne] |
Da |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Dodaci za proizvod |
Dodaci za koračni ventil |
Električna konekcija |
M12 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Fazna induktansa [µH] |
85000 μH |
Fazna struja (RMS) [mA] |
100 mA |
Fazna struja (vršna) [mA] |
141 mA |
Format pakovanja |
Jedno pakovanje |
Grupa proizvoda |
Expansion valves |
Grupa tečnosti |
2 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorija |
I |
Količina po formatu pakovanja |
1 pc |
Kompatibilni Danfoss kontrolori |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Kompatibilnost maziva |
MO POE |
Maks. dozvoljeni radni ciklus [%] |
100 % |
Maks. radni pritisak [bar] |
34 bar |
Maks. radni pritisak [psig] |
493 psig |
Maks. ukup. utrošak snage nap. pogona [W] |
5.5 W |
Maks. ukup. utrošak snage str. pogona [W] |
1.3 W |
Materijal priključka |
Bakar |
MaxOPD [bar] |
33 bar |
MaxOPD [psi] |
478.6 psi |
MaxOPD obrnut protok [bar] |
10 bar |
MaxOPD obrnut protok [psi] |
145 psi |
Može da se servisira |
Rezervni delovi za koračni ventil |
Muško/ženska električna kon. |
Muški |
Napon [V] DC [maks.] |
13.8 V |
Napon [V] DC [min.] |
11.5 V |
Nazivna vrednost kućišta IP |
IP67 |
Nominalni kapacitet R134a [TR] |
252 TR |
Nominalni kapacitet kond., napomena |
Otvoreno na ceo takt, normalan protok |
Nominalni kapacitet R134a [kW] |
874 kW |
Nominalni kapacitet R22 [kW] |
1106 kW |
Nominalni kapacitet R22 [TR] |
319 TR |
Nominalni kapacitet R404A/R507 [kW] |
828 kW |
Nominalni kapacitet R404A/R507 [TR] |
239 TR |
Nominalni kapacitet R407C [kW] |
1212 kW |
Nominalni kapacitet R407C [TR] |
349 TR |
Odobrenje |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
Opcija ručnog upravljanja |
AST-G servisni pogon |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] |
60 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] |
-40 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] |
140 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] |
-40 °F |
Otpor [kOhm] |
0.1 kOhm |
Product Name Description |
Electric expansion valve |
Rashladna sredstva |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Režim koraka |
Dvostepeni puni korak |
SCIP dosije br. |
45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
Smer |
Ravni |
Smer protoka |
Dvosmerni tok |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.] |
65 °C |
Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.] |
150 °F |
Temperatura rashladnog sredstva [°F] [min.] |
-40 °F |
Temperatura rashladnog sredstva [°C] [min.] |
-40 °C |
Tip |
ETS 250 |
Tip izlazne konekcije |
Lem ODF |
Tip motora |
Dvopolno |
Tip ulazne konekcije |
Lem ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ukupno koraka |
3810 (puni korak) |
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Veličina električne konekcije |
4 pina |
Veličina izlaza [in] |
1 5/8 in |
Veličina ulaza [in] |
1 5/8 in |
Vidno staklo |
Da |
Vreme punog hoda [s] [maks.] |
25.4 s |
Vreme punog hoda [s] [min.] |
12.7 s |