Electric expansion valve, ETS 250
034G2600
Ovaj proizvod više nije dostupan.
Inlet connection type: Solder ODF
Inlet connection type: Solder ODF
Bruto težina | 2.326 Kg |
Neto težina | 1.632 Kg |
Volume | 12.034 Liter |
EAN | 5702428826327 |
Bruto težina | 2.326 Kg |
Neto težina | 1.632 Kg |
Volume | 12.034 Liter |
EAN | 5702428826327 |
Balansirani port [da/ne] | Da |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dodaci za proizvod | Dodaci za koračni ventil |
Električna konekcija | M12 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fazna induktansa [µH] | 85000 μH |
Fazna struja (RMS) [mA] | 100 mA |
Fazna struja (vršna) [mA] | 141 mA |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Grupa proizvoda | Expansion valves |
Grupa tečnosti | 2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | I |
Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
Kompatibilni Danfoss kontrolori |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Kompatibilnost maziva |
MO POE |
Maks. dozvoljeni radni ciklus [%] | 100 % |
Maks. radni pritisak [bar] | 34 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 493 psig |
Maks. ukup. utrošak snage nap. pogona [W] | 5.5 W |
Maks. ukup. utrošak snage str. pogona [W] | 1.3 W |
Materijal priključka | Bakar |
MaxOPD [bar] | 33 bar |
MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
MaxOPD obrnut protok [bar] | 10 bar |
MaxOPD obrnut protok [psi] | 145 psi |
Može da se servisira | Rezervni delovi za koračni ventil |
Muško/ženska električna kon. | Muški |
Napon [V] DC [maks.] | 13.8 V |
Napon [V] DC [min.] | 11.5 V |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
Nominalni kapacitet R134a [TR] | 252 TR |
Nominalni kapacitet kond., napomena | Otvoreno na ceo takt, normalan protok |
Nominalni kapacitet R134a [kW] | 874 kW |
Nominalni kapacitet R22 [kW] | 1106 kW |
Nominalni kapacitet R22 [TR] | 319 TR |
Nominalni kapacitet R404A/R507 [kW] | 828 kW |
Nominalni kapacitet R404A/R507 [TR] | 239 TR |
Nominalni kapacitet R407C [kW] | 1212 kW |
Nominalni kapacitet R407C [TR] | 349 TR |
Odobrenje |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
Opcija ručnog upravljanja | AST-G servisni pogon |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 60 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 140 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
Otpor [kOhm] | 0.1 kOhm |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Rashladna sredstva |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Režim koraka | Dvostepeni puni korak |
SCIP dosije br. | 45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
Smer | Ravni |
Smer protoka | Dvosmerni tok |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.] | 65 °C |
Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.] | 150 °F |
Temperatura rashladnog sredstva [°F] [min.] | -40 °F |
Temperatura rashladnog sredstva [°C] [min.] | -40 °C |
Tip | ETS 250 |
Tip izlazne konekcije | Lem ODF |
Tip motora | Dvopolno |
Tip ulazne konekcije | Lem ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupno koraka | 3810 (puni korak) |
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Veličina električne konekcije | 4 pina |
Veličina izlaza [in] | 1 1/8 in |
Veličina ulaza [in] | 1 1/8 in |
Vidno staklo | Da |
Vreme punog hoda [s] [maks.] | 25.4 s |
Vreme punog hoda [s] [min.] | 12.7 s |
Balansirani port [da/ne] | Da |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dodaci za proizvod | Dodaci za koračni ventil |
Električna konekcija | M12 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fazna induktansa [µH] | 85000 μH |
Fazna struja (RMS) [mA] | 100 mA |
Fazna struja (vršna) [mA] | 141 mA |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Grupa proizvoda | Expansion valves |
Grupa tečnosti | 2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | I |
Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
Kompatibilni Danfoss kontrolori |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Kompatibilnost maziva |
MO POE |
Maks. dozvoljeni radni ciklus [%] | 100 % |
Maks. radni pritisak [bar] | 34 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 493 psig |
Maks. ukup. utrošak snage nap. pogona [W] | 5.5 W |
Maks. ukup. utrošak snage str. pogona [W] | 1.3 W |
Materijal priključka | Bakar |
MaxOPD [bar] | 33 bar |
MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
MaxOPD obrnut protok [bar] | 10 bar |
MaxOPD obrnut protok [psi] | 145 psi |
Može da se servisira | Rezervni delovi za koračni ventil |
Muško/ženska električna kon. | Muški |
Napon [V] DC [maks.] | 13.8 V |
Napon [V] DC [min.] | 11.5 V |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
Nominalni kapacitet R134a [TR] | 252 TR |
Nominalni kapacitet kond., napomena | Otvoreno na ceo takt, normalan protok |
Nominalni kapacitet R134a [kW] | 874 kW |
Nominalni kapacitet R22 [kW] | 1106 kW |
Nominalni kapacitet R22 [TR] | 319 TR |
Nominalni kapacitet R404A/R507 [kW] | 828 kW |
Nominalni kapacitet R404A/R507 [TR] | 239 TR |
Nominalni kapacitet R407C [kW] | 1212 kW |
Nominalni kapacitet R407C [TR] | 349 TR |
Odobrenje |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
Opcija ručnog upravljanja | AST-G servisni pogon |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 60 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 140 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
Otpor [kOhm] | 0.1 kOhm |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Rashladna sredstva |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Režim koraka | Dvostepeni puni korak |
SCIP dosije br. | 45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
Smer | Ravni |
Smer protoka | Dvosmerni tok |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.] | 65 °C |
Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.] | 150 °F |
Temperatura rashladnog sredstva [°F] [min.] | -40 °F |
Temperatura rashladnog sredstva [°C] [min.] | -40 °C |
Tip | ETS 250 |
Tip izlazne konekcije | Lem ODF |
Tip motora | Dvopolno |
Tip ulazne konekcije | Lem ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupno koraka | 3810 (puni korak) |
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Veličina električne konekcije | 4 pina |
Veličina izlaza [in] | 1 1/8 in |
Veličina ulaza [in] | 1 1/8 in |
Vidno staklo | Da |
Vreme punog hoda [s] [maks.] | 25.4 s |
Vreme punog hoda [s] [min.] | 12.7 s |