Approval file name |
MH7648 |
Balansirani port [da/ne] |
Da |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv vrednost [gal/min] |
10.5 gal/min |
Dodaci za proizvod |
Dodaci za koračni ventil |
Električna konekcija |
M12 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Fazna induktansa [µH] |
85000 μH |
Fazna struja (RMS) [mA] |
200 mA |
Fazna struja (vršna) [mA] |
283 mA |
Format pakovanja |
Jedno pakovanje |
Full travel time CurrDrive [s] |
12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] |
25.4 s |
Grupa proizvoda |
Expansion valves |
Grupa tečnosti |
2 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator smera protoka |
Arrow embossed |
Karakteristike protoka |
S-shape |
Kategorija |
I |
Količina po formatu pakovanja |
1 pc |
Kompatibilni Danfoss kontrolori |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Kompatibilnost maziva |
MO POE |
Kv vrednost [m³/h] |
9.1 m³/h |
Maks. dozvoljeni radni ciklus [%] |
100 % |
Maks. radna struja [A] |
0.5 A |
Maks. radni pritisak [bar] |
37 bar |
Maks. radni pritisak [psig] |
536 psig |
Maks. ukup. utrošak snage nap. pogona [W] |
5.5 W |
Maks. ukup. utrošak snage str. pogona [W] |
6.5 W |
Materijal priključka |
Bakar |
Materijal tela |
Mesing |
MaxOPD [bar] |
26 bar |
MaxOPD [psi] |
377 psi |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] |
26 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] |
377 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] |
26 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] |
377 psi |
Može da se servisira |
Rezervni delovi za koračni ventil |
Muško/ženska električna kon. |
Muški |
MWP [bar] CRN |
32 bar |
MWP [psig] CRN |
463 psig |
Naziv datoteke odobrenja |
MH7648 |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea |
ETS 175L-550L with sight glass |
Nazivna vrednost kućišta IP |
IP67 |
Nominalni kapacitet R134a [TR] |
169 TR |
Nominalni kapacitet kond., napomena |
Otvoreno na ceo takt, normalan protok |
Nominalni kapacitet R134a [kW] |
595 kW |
Nominalni kapacitet R404A/R507 [kW] |
718 kW |
Nominalni kapacitet R404A/R507 [TR] |
204 TR |
Nominalni kapacitet R407C [kW] |
1042 kW |
Nominalni kapacitet R407C [TR] |
296 TR |
Nominalni kapacitet R513A [kW] |
647 kW |
Nominalni kapacitet R513A [TR] |
184 TR |
Odobrenje |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA UL priznato |
Opcija ručnog upravljanja |
AST-G servisni pogon |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] |
70 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] |
-40 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] |
158 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] |
-40 °F |
Otpor [kOhm] |
0.1 kOhm |
Product Name Description |
Electric expansion valve |
Rashladna sredstva |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Režim koraka |
Dvostepeni puni korak |
SCIP dosije br. |
c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
Smer |
Ravni |
Smer protoka |
Dvosmerni tok |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.] |
70 °C |
Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.] |
158 °F |
Temperatura rashladnog sredstva [°F] [min.] |
-40 °F |
Temperatura rashladnog sredstva [°C] [min.] |
-40 °C |
Tip |
ETS 175L |
Tip izlazne konekcije |
Lem ODF |
Tip motora |
Dvopolno |
Tip ulazne konekcije |
Lem ODF |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
Ukupno koraka |
3810 (puni korak) |
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Veličina električne konekcije |
4 pina |
Veličina izlaza [in] |
1 3/8 in |
Veličina ulaza [in] |
1 3/8 in |
Vidno staklo |
Da |
Voltage [V] DC |
12 V |