Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
042H2104 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Elektronski ekspanzioni ventil, AKVA 20-4, Čelik
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Elektronski ekspanzioni ventil, AKVA 20-4, Čelik
042H2104
Veličina izlaza [in]: 1 1/2 in, Veličina ulaza [in]: 1 1/2 in, Tip ulazne konekcije: Konekcija putem vara, Tip izlazne konekcije: Konekcija putem vara, Kv vrednost [m³/h]: 4.000