Temperature sensor, EKS 211, 3.50 m, NTC, 5000 Ohm
084B4404
Measuring range [°C]: -40 - 80, Electrical connection: Cable with pins, Cable type: PVC
Measuring range [°C]: -40 - 80, Electrical connection: Cable with pins, Cable type: PVC
Bruto težina | 0.107 Kg |
Neto težina | 0.098 Kg |
Volume | 0.315 Liter |
EAN | 5702428099714 |
Bruto težina | 0.107 Kg |
Neto težina | 0.098 Kg |
Volume | 0.315 Liter |
EAN | 5702428099714 |
Dužina kabla [in] | 137.8 in |
Dužina kabla [m] | 3.5 m |
Dužina zaštitne cevi [in] | 1.18 in |
Dužina zaštitne cevi [mm] | 30 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električna konekcija | KABL SA PINOVIMA |
Element senzora [kom] | 1 pc |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
Grupa proizvoda | Sensors |
Identični proizvod | 084N1221 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Karakteristike NTC elementa | B(20/100): 3980 ±1,5% |
Količina po formatu pakovanja | 75 pc |
Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 80 °C |
Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 176 °F |
Materijal zaštitne cevi | Thermoplastic polyester |
Merni opseg [°C] [Max] | 80 °C |
Merni opseg [°C] [Min] | -40 °C |
Merni opseg [°F] [Max] | 176 °F |
Merni opseg [°F] [Min] | -40 °F |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
Otpor elementa senzora [Ohm] | 5000 |
Prečnik zaštitne cevi [in] | 0.32 in |
Prečnik zaštitne cevi [mm] | 8 mm |
Product Name Description | Temperature sensor |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temp. opseg kabla [°C] [Max] | 100 °C |
Temp. opseg kabla [°C] [Min] | -40 °C |
Tip | EKS 211 |
Tolerancija elementa senzora | ± 5% (R) at 0°C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umetak senzora | Fiksno |
Veličina električne konekcije | 2 žice |
Vrsta elementa senzora | NTC |
Vrsta kabla | PVC |
Žice [kom] | 2 pc |
Dužina kabla [in] | 137.8 in |
Dužina kabla [m] | 3.5 m |
Dužina zaštitne cevi [in] | 1.18 in |
Dužina zaštitne cevi [mm] | 30 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električna konekcija | KABL SA PINOVIMA |
Element senzora [kom] | 1 pc |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
Grupa proizvoda | Sensors |
Identični proizvod | 084N1221 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Karakteristike NTC elementa | B(20/100): 3980 ±1,5% |
Količina po formatu pakovanja | 75 pc |
Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 80 °C |
Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 176 °F |
Materijal zaštitne cevi | Thermoplastic polyester |
Merni opseg [°C] [Max] | 80 °C |
Merni opseg [°C] [Min] | -40 °C |
Merni opseg [°F] [Max] | 176 °F |
Merni opseg [°F] [Min] | -40 °F |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
Otpor elementa senzora [Ohm] | 5000 |
Prečnik zaštitne cevi [in] | 0.32 in |
Prečnik zaštitne cevi [mm] | 8 mm |
Product Name Description | Temperature sensor |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temp. opseg kabla [°C] [Max] | 100 °C |
Temp. opseg kabla [°C] [Min] | -40 °C |
Tip | EKS 211 |
Tolerancija elementa senzora | ± 5% (R) at 0°C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Umetak senzora | Fiksno |
Veličina električne konekcije | 2 žice |
Vrsta elementa senzora | NTC |
Vrsta kabla | PVC |
Žice [kom] | 2 pc |