Temperature sensor, AKS 21 D, Flange

084N2037

Measuring range [°C]: -40 - 80, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 1000, Protection tube material: Stainless steel, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: Pg 16

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.418 Kg
Neto težina 0.408 Kg
Volume 0.241 Liter
EAN 5702422006312

 

Broj terminala [pcs] 3 pc
China RoHS compliance Out of scope
Dužina zaštitne cevi [in] 9.84 in
Dužina zaštitne cevi [mm] 250 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električna konekcija Tip B
Element senzora [kom] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po formatu pakovanja 9 pc
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 80 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 176 °F
Materijal zaštitne cevi Stainless steel
Merni opseg [°C] [Max] 80 °C
Merni opseg [°C] [Min] -40 °C
Merni opseg [°F] [Max] 176 °F
Merni opseg [°F] [Min] -40 °F
Napomene za procesnu konekciju Prirubnica
Nazivna vrednost kućišta IP IP56
Otpor elementa senzora [Ohm] 1000
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.59 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 15 mm
Product Name Description Temperature sensor
Standard elementa senzora EN 60751
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip AKS 21 D
Tip priključka Prirubnica
Tolerancija elementa senzora Klasa B
UK RoHS compliance Out of scope
Umetak senzora Može da se zameni
Veličina električne konekcije Pg 16
Vrsta elementa senzora Pt
Vrsta kabla N/A
Žice [kom] 2 pc

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality