Senzor temperature, AKS 12, 3.500 m, Pt, 1000 Ohm

084N0039

Merni opseg [°C]: -40 - 100, Električna konekcija: Kabl, Vrsta kabla: PVC

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.118 Kilogram
Neto težina 0.11 Kilogram
Zapremina 0.506 Liter
EAN 5702423141784

 

CE evaluated Yes
Dužina kabla [in] 137.8 in
Dužina kabla [m] 3.5 m
Dužina zaštitne cevi [in] 1.58 in
Dužina zaštitne cevi [mm] 40 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija Kabl
Element senzora [kom] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po formatu pakovanja 30 pc
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 100 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 212 °F
Materijal zaštitne cevi Stainless steel
Merni opseg [°C] [Max] 100 °C
Merni opseg [°C] [Min] -40 °C
Merni opseg [°F] [Max] 212 °F
Merni opseg [°F] [Min] -40 °F
Naziv proizvoda Senzor temperature
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Otpor elementa senzora [Ohm] 1000
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.23 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 5.8 mm
Standard elementa senzora EN 60751
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temp. opseg kabla [°C] [Max] 100 °C
Temp. opseg kabla [°C] [Min] -40 °C
Tip AKS 12
Tolerancija elementa senzora Klasa B
UK RoHS compliance Out of scope
Umetak senzora Fiksno
Veličina električne konekcije 2 žice
Vrsta elementa senzora Pt
Vrsta kabla PVC
Žice [kom] 2 pc

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality