Dodaci za proizvod |
Liq. level switch accessories |
Dužina umetka [in] |
197 in |
Dužina umetka [mm] |
5000 mm |
Format pakovanja |
Jedno pakovanje |
Grupa proizvoda |
Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Isporučeni delovi |
HMI sa jezicima EN,DE,FR,ES |
Izlazni signal [mA] [maks.] |
20 mA |
Izlazni signal [mA] [min.] |
4 mA |
Količina po formatu pakovanja |
1 pc |
Konstrukcija |
Verzija kabla |
Maks. radni pritisak [bar] |
100 bar |
Maks. radni pritisak [psig] |
1450 psig |
Može da se servisira |
Liq. level switch spare parts |
Napon napajanja [V] DC [maks] |
30 V |
Napon napajanja [V] DC [min.] |
14 V |
Nazivna vrednost kućišta IP |
IP67 |
Odobrenje |
CE LLC CDC TYSK UKCA |
Opis proizvoda |
Senzor nivoa tečnosti |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] |
60 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] |
-20 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] |
140 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] |
-4 °F |
Opseg temperature [°C] [Max] |
100 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] |
-60 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] |
212 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] |
-76 °F |
Otpor opterećenja, maks. [om] |
500 |
Potrošnja [W] |
0.7 W |
Product Name Description |
Senzor nivoa tečnosti |
Rashladna sredstva |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Supply voltage [V] DC [max] |
30 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
14 V |
Supstance sa REACH liste kandidata |
No |
Tip |
AKS 4100 U |
Tip priključka |
NPT |
Veličina priključka (in) |
3/4 |