Optyma™ Plus, OP-LPOM120LLP02E
114X3485
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Bruto težina | 224 Kg |
Neto težina | 161 Kg |
Volume | 1726.725 Liter |
EAN | 5702428666312 |
Bruto težina | 224 Kg |
Neto težina | 161 Kg |
Volume | 1726.725 Liter |
EAN | 5702428666312 |
Br. faza (kompresor) | 3 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ024T4A |
Description | OP-LPOM120LLP02E |
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 360 V |
Dužina [mm] | 1835 mm |
Električni kod | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Faza | 3 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 440 V |
Grupa proizvoda | Condensing Units |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interna zapremina kondenzatora | 1.97 mm³ |
Iskorišćenost segmenta | Nizak protiv pritisak |
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 220 W |
Izvor napajanja kompresora [V] | 400/3/50 |
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.96 A |
Konekcija tečne linije [in] | 3/4 in |
Kontrola kapaciteta | Fiksna brzina |
Min fuse rating [A] | 32 A |
Model number | OP-LPOM120LLP02E |
Napon 50 Hz [V] | 360 V |
Napon 50 Hz [V] [maks.] | 440 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 253 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 207 V |
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)] | 81 dBA |
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 1 m) [db(A)] | 70 dBA |
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 10 m) [db(A)] | 50 dBA |
Number of receivers | 1 |
Odobrenje risivera |
PED RoHS EAC |
Prečnik ventilatora [mm] | 500 mm |
Primene | LBP |
Product Name Description | Package unit |
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] | 7500 m³/h |
Rashladna sredstva |
R404A R448A R449A R452A |
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 190 W |
Tehnologija | Scroll |
Tip | Optyma™ Plus P02 |
Tip kondenzatora | J7 |
Tip obloge/rešetke ventilatora | Rešetka |
Tip priključka | Lem |
Ubrizgavanje tečnosti | Da |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 966 mm |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 500 mm |
Veličina usisne konekcije [in] | 1 1/8 in |
Verzija | P02 |
Zapremina risivera [l] | 10 L |
Širina [mm] | 650 mm |
Br. faza (kompresor) | 3 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ024T4A |
Description | OP-LPOM120LLP02E |
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 360 V |
Dužina [mm] | 1835 mm |
Električni kod | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Faza | 3 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 440 V |
Grupa proizvoda | Condensing Units |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interna zapremina kondenzatora | 1.97 mm³ |
Iskorišćenost segmenta | Nizak protiv pritisak |
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 220 W |
Izvor napajanja kompresora [V] | 400/3/50 |
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.96 A |
Konekcija tečne linije [in] | 3/4 in |
Kontrola kapaciteta | Fiksna brzina |
Min fuse rating [A] | 32 A |
Model number | OP-LPOM120LLP02E |
Napon 50 Hz [V] | 360 V |
Napon 50 Hz [V] [maks.] | 440 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 253 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 207 V |
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)] | 81 dBA |
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 1 m) [db(A)] | 70 dBA |
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 10 m) [db(A)] | 50 dBA |
Number of receivers | 1 |
Odobrenje risivera |
PED RoHS EAC |
Prečnik ventilatora [mm] | 500 mm |
Primene | LBP |
Product Name Description | Package unit |
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] | 7500 m³/h |
Rashladna sredstva |
R404A R448A R449A R452A |
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 190 W |
Tehnologija | Scroll |
Tip | Optyma™ Plus P02 |
Tip kondenzatora | J7 |
Tip obloge/rešetke ventilatora | Rešetka |
Tip priključka | Lem |
Ubrizgavanje tečnosti | Da |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 966 mm |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 500 mm |
Veličina usisne konekcije [in] | 1 1/8 in |
Verzija | P02 |
Zapremina risivera [l] | 10 L |
Širina [mm] | 650 mm |