Reciprocating compressor, NL7F
195B0176
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50
Bruto težina | 10.261 Kg |
Neto težina | 10.261 Kg |
Volume | 16.8 Liter |
EAN | 5702424662509 |
Bruto težina | 10.261 Kg |
Neto težina | 10.261 Kg |
Volume | 16.8 Liter |
EAN | 5702424662509 |
Boja | Crna |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Brzina rotacije pri 50 Hz [o/min] | 3000 rpm |
Description | NL7F |
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 220 V |
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 187 V |
Dužina [mm] | 252 mm |
Ekonomajzer | NO |
Family | NL |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 50 |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 240 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 255 V |
Grupa proizvoda | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Iskorišćenost segmenta | Hlađenje LT |
Izvor napajanja kompresora [V] | 220-240/1/50 |
Jačina struje pokretanja LST [A] | 10.4 A |
Kapacitet startnog kondenzatora | 80 µF |
Količina pakovanja | 1 |
Količina ulja [cm3] | 270 cm³ |
Komentari za procesnu konekciju | Al poklopac |
Konfiguracioni kod | Pojedinačno |
Kontrola kapaciteta | Fiksna brzina |
Kratkoročna temperatura namotaja [°C] [maks.] | 135 °C |
LRA LST [A] | 5.9 A |
Materijal potisne konekcije | Čelik obložen bakrom |
Materijal procesne konekcije | Čelik obložen bakrom |
Materijal usisne konekcije | Čelik obložen bakrom |
Model number | NL7F |
Napon 50 Hz [V] | 220 V |
Napon 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Otpornost glavnog namotaja za jednofazne kompresore [om] | 13.3 |
Otpornost pomoćnog namotaja (startni namotaj) za jednofazne kompresore alt [om] | 14.1 |
Platforma brzine | Fixed-speed |
Potisna konekcija - Komentari | Al poklopac |
Prečnik potisne konekcije [mm] | 5 mm |
Prečnik procesne konekcije [mm] | 6.2 mm |
Primene | LBP |
Product Name Description | Reciprocating compressor NL |
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] | 0.4 kg |
Radna zapremina [cm3] | 7.27 cm³ |
Rashladna sredstva | R134a |
RLA | 1.20 A |
Stat. temperatura namotaja [°C] [maks.] | 125 °C |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tehnika brendiranja | Klipni kompresor |
Tehnologija | Klipni |
Tip | NL7 |
Tip motora |
CSIR RSIR |
Ubrizgavanje tečnosti | NO |
Ugao potisne konekcije [°] | 35 ° |
Ugao procesne konekcije [°] | 25 ° |
Ugao usisne konekcije [°] | 15 ° |
Ugao usisne konekcije [mm] | 6.2 mm |
Ukupna visina [mm] | 203 mm |
Visina od osnovne ploče [mm] | 197 mm |
Vrsta ulja | POE |
Zapremina slobodnog gasa [cm3] | 2180 cm³ |
Širina [mm] | 166 mm |
Boja | Crna |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Brzina rotacije pri 50 Hz [o/min] | 3000 rpm |
Description | NL7F |
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 220 V |
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 187 V |
Dužina [mm] | 252 mm |
Ekonomajzer | NO |
Family | NL |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 50 |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 240 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 255 V |
Grupa proizvoda | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Iskorišćenost segmenta | Hlađenje LT |
Izvor napajanja kompresora [V] | 220-240/1/50 |
Jačina struje pokretanja LST [A] | 10.4 A |
Kapacitet startnog kondenzatora | 80 µF |
Količina pakovanja | 1 |
Količina ulja [cm3] | 270 cm³ |
Komentari za procesnu konekciju | Al poklopac |
Konfiguracioni kod | Pojedinačno |
Kontrola kapaciteta | Fiksna brzina |
Kratkoročna temperatura namotaja [°C] [maks.] | 135 °C |
LRA LST [A] | 5.9 A |
Materijal potisne konekcije | Čelik obložen bakrom |
Materijal procesne konekcije | Čelik obložen bakrom |
Materijal usisne konekcije | Čelik obložen bakrom |
Model number | NL7F |
Napon 50 Hz [V] | 220 V |
Napon 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Otpornost glavnog namotaja za jednofazne kompresore [om] | 13.3 |
Otpornost pomoćnog namotaja (startni namotaj) za jednofazne kompresore alt [om] | 14.1 |
Platforma brzine | Fixed-speed |
Potisna konekcija - Komentari | Al poklopac |
Prečnik potisne konekcije [mm] | 5 mm |
Prečnik procesne konekcije [mm] | 6.2 mm |
Primene | LBP |
Product Name Description | Reciprocating compressor NL |
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] | 0.4 kg |
Radna zapremina [cm3] | 7.27 cm³ |
Rashladna sredstva | R134a |
RLA | 1.20 A |
Stat. temperatura namotaja [°C] [maks.] | 125 °C |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tehnika brendiranja | Klipni kompresor |
Tehnologija | Klipni |
Tip | NL7 |
Tip motora |
CSIR RSIR |
Ubrizgavanje tečnosti | NO |
Ugao potisne konekcije [°] | 35 ° |
Ugao procesne konekcije [°] | 25 ° |
Ugao usisne konekcije [°] | 15 ° |
Ugao usisne konekcije [mm] | 6.2 mm |
Ukupna visina [mm] | 203 mm |
Visina od osnovne ploče [mm] | 197 mm |
Vrsta ulja | POE |
Zapremina slobodnog gasa [cm3] | 2180 cm³ |
Širina [mm] | 166 mm |