Reciprocating compressor, MPT14RA
123B2704
Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Bruto težina | 13.8 Kg |
Neto težina | 13.5 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5702424673758 |
Bruto težina | 13.8 Kg |
Neto težina | 13.5 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5702424673758 |
Boja | Crna |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Brzina rotacije pri 50 Hz [o/min] | 3000 rpm |
Description | MPT14RA |
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 220 V |
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 198 V |
Ekonomajzer | NO |
Family | P |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 50 |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 240 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 255 V |
Grupa proizvoda | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Iskorišćenost segmenta | Hlađenje MT |
Izvor napajanja kompresora [V] | 220/1/50 |
Jačina struje pokretanja HST 50 Hz [A] | 21 A |
Jačina struje pokretanja HST [A] | 21 A |
Kapacitet radnog kondenzatora | 25 µF |
Kapacitet startnog kondenzatora | 60-61 µF |
Količina pakovanja | 1 |
Količina ulja [cm3] | 400 cm³ |
Komentari za procesnu konekciju | Gumeni čep |
Konfiguracioni kod | Pojedinačno |
Kontrola kapaciteta | Fiksna brzina |
Kratkoročna temperatura namotaja [°C] [maks.] | 135 °C |
LRA HST 50 Hz [A] | 21 A |
LRA HST [A] | 21 A |
Materijal potisne konekcije | Bakar |
Materijal procesne konekcije | Bakar |
Materijal usisne konekcije | Bakar |
MCC | 6.50 A |
Model number | MPT14RA |
Napon 50 Hz [V] | 220 V |
Napon 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Odobrenje | VDE |
Otpornost glavnog namotaja za jednofazne kompresore [om] | 4.5 |
Otpornost pomoćnog namotaja (startni namotaj) za jednofazne kompresore [om] | 5.75 |
Platforma brzine | Fixed-speed |
Potisna konekcija - Komentari | Gumeni čep |
Prečnik potisne konekcije [mm] | 6.5 mm |
Prečnik procesne konekcije [mm] | 8.1 mm |
Primene | HBP |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] | 1.15 kg |
Radna zapremina [cm3] | 14.32 cm³ |
Rashladna sredstva |
R404A R448A R449A R452A |
Stat. temperatura namotaja [°C] [maks.] | 115 °C |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tehnika brendiranja | Klipni kompresor |
Tehnologija | Klipni |
Tip | MPT14 |
Tip motora | CSR |
Tip pakovanja | Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Ugao potisne konekcije [°] | 0 ° |
Ugao procesne konekcije [°] | 50 ° |
Ugao usisne konekcije [°] | 20 ° |
Ugao usisne konekcije [mm] | 8.1 mm |
Ukupna visina [mm] | 217 mm |
Visina od osnovne ploče [mm] | 211 mm |
Visina potisne konekcije [mm] | 121 mm |
Visina usisne konekcije [mm] | 125 mm |
Vrsta ulja | POE |
Boja | Crna |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Brzina rotacije pri 50 Hz [o/min] | 3000 rpm |
Description | MPT14RA |
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 220 V |
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 198 V |
Ekonomajzer | NO |
Family | P |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 50 |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 240 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 255 V |
Grupa proizvoda | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Iskorišćenost segmenta | Hlađenje MT |
Izvor napajanja kompresora [V] | 220/1/50 |
Jačina struje pokretanja HST 50 Hz [A] | 21 A |
Jačina struje pokretanja HST [A] | 21 A |
Kapacitet radnog kondenzatora | 25 µF |
Kapacitet startnog kondenzatora | 60-61 µF |
Količina pakovanja | 1 |
Količina ulja [cm3] | 400 cm³ |
Komentari za procesnu konekciju | Gumeni čep |
Konfiguracioni kod | Pojedinačno |
Kontrola kapaciteta | Fiksna brzina |
Kratkoročna temperatura namotaja [°C] [maks.] | 135 °C |
LRA HST 50 Hz [A] | 21 A |
LRA HST [A] | 21 A |
Materijal potisne konekcije | Bakar |
Materijal procesne konekcije | Bakar |
Materijal usisne konekcije | Bakar |
MCC | 6.50 A |
Model number | MPT14RA |
Napon 50 Hz [V] | 220 V |
Napon 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Odobrenje | VDE |
Otpornost glavnog namotaja za jednofazne kompresore [om] | 4.5 |
Otpornost pomoćnog namotaja (startni namotaj) za jednofazne kompresore [om] | 5.75 |
Platforma brzine | Fixed-speed |
Potisna konekcija - Komentari | Gumeni čep |
Prečnik potisne konekcije [mm] | 6.5 mm |
Prečnik procesne konekcije [mm] | 8.1 mm |
Primene | HBP |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] | 1.15 kg |
Radna zapremina [cm3] | 14.32 cm³ |
Rashladna sredstva |
R404A R448A R449A R452A |
Stat. temperatura namotaja [°C] [maks.] | 115 °C |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tehnika brendiranja | Klipni kompresor |
Tehnologija | Klipni |
Tip | MPT14 |
Tip motora | CSR |
Tip pakovanja | Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Ugao potisne konekcije [°] | 0 ° |
Ugao procesne konekcije [°] | 50 ° |
Ugao usisne konekcije [°] | 20 ° |
Ugao usisne konekcije [mm] | 8.1 mm |
Ukupna visina [mm] | 217 mm |
Visina od osnovne ploče [mm] | 211 mm |
Visina potisne konekcije [mm] | 121 mm |
Visina usisne konekcije [mm] | 125 mm |
Vrsta ulja | POE |