Scroll compressor, SZ147A4ALB
120H1097
Refrigerants: R407C; R134a, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Refrigerants: R407C; R134a, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Bruto težina | 71.75 Kg |
Neto težina | 67 Kg |
Volume | 0.098 Cubic.mtr |
EAN | 5702424542870 |
Bruto težina | 71.75 Kg |
Neto težina | 67 Kg |
Volume | 0.098 Cubic.mtr |
EAN | 5702424542870 |
Boja | Plava |
Broj crteža | 8560072b |
Brzina rotacije pri 50 Hz [o/min] | 2900 rpm |
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SZ147-4 |
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 342 V |
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 414 V |
Dužina pakovanja [mm] | 1150 mm |
Ekonomajzer | NO |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SZ |
Faza | 3 |
Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 50/60 |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 400 V |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 440 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 506 V |
Grupa proizvoda | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klasa zaštite | IP54 (sa uvodnicom za kabl) |
Iskorišćenost segmenta | Klimatizacija |
Ispitni niski pritisak [bar] [maks.] | 25 bar |
Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.] | 32 bar |
Isporučena uputstva | Uputstva za instalaciju |
Isporučeni nosač | Komplet za montažu sa izolacionim podmetačima, vijcima, navrtkama, navlakama i podloškama |
Isporučeno ulje | Početna promena ulja |
Izjednačavanje nivoa ulja | 1-3/4'' rotolok |
Izvor napajanja kompresora [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Količina pakovanja | 8 |
Konekcije napajanja | Šraf 4,8 mm |
Konfiguracioni kod | Pojedinačno |
Kontrola kapaciteta | Fiksna brzina |
LRA | 147 A |
Maks. broj pokretanja po času [maks.] | 12 |
Maks. TS na niskoj strani | 61 °C |
Maks. TS na visokoj strani | 150 °C |
Maksimalna radna struja [MOC] | 26 A |
Materijal usisne konekcije | - |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25 bar |
MCC | 29 A |
Min. TS na niskoj strani | -35 °C |
Min. TS na visokoj strani | -35 °C |
Model number | SZ147A4ALB |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nosač vidno stakla | Sa navojem |
Obrtni momenat pri montaži [Nm] | 15 N-m |
Obrtni momenat snage [Nm] | 3 N-m |
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] | 2 N-m |
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] | 50 N-m |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] | 0.92 Ohm |
Prečnik [mm] | 243 mm |
Priključak za merač, nizak pritisak | Schrader |
Priključak za merač, visok pritisak | Nijedno |
Product Name Description | Scroll compressor SZ |
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] | 7.9 kg |
Punjenje ulja [L] | 3.3 L |
Radna zapremina [cm3] | 193.5 cm³ |
Rashladna sredstva |
R134a R407C |
Referenca za ulje | 160SZ |
RLA | 20.7 A |
Standard priključka | ODF |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tehnika brendiranja | Scroll kompresor |
Tehnologija | Scroll |
Test dif [bar] [maks.] | 24 bar |
Težina pakovanja [kg] | 566 kg |
Tip | SZ147 |
Tip priključka | Lemljeni |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 543 mm |
Veličina cevi potisne konekcije [in] | 7/8 in |
Veličina cevi usisnog konektora [in] | 1 3/8 in |
Veličina potisne konekcije [in] | 7/8 in |
Veličina usisne konekcije [in] | 1 3/8 in |
Visina pakovanja [mm] | 745 mm |
Visina potisne konekcije [mm] | 509 mm |
Visina usisne konekcije [mm] | 278 mm |
Viskoznost [cSt] | 32 cP |
Vrsta ulja | POE |
Zapremina na niskoj strani | 13.6 L |
Zapremina na visokoj strani | 0.7 L |
Zaštita motora | Interna zaštita od preopterećenja |
Širina pakovanja [mm] | 950 mm |
Boja | Plava |
Broj crteža | 8560072b |
Brzina rotacije pri 50 Hz [o/min] | 2900 rpm |
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SZ147-4 |
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 342 V |
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 414 V |
Dužina pakovanja [mm] | 1150 mm |
Ekonomajzer | NO |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SZ |
Faza | 3 |
Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 50/60 |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 400 V |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 460 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 440 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 506 V |
Grupa proizvoda | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klasa zaštite | IP54 (sa uvodnicom za kabl) |
Iskorišćenost segmenta | Klimatizacija |
Ispitni niski pritisak [bar] [maks.] | 25 bar |
Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.] | 32 bar |
Isporučena uputstva | Uputstva za instalaciju |
Isporučeni nosač | Komplet za montažu sa izolacionim podmetačima, vijcima, navrtkama, navlakama i podloškama |
Isporučeno ulje | Početna promena ulja |
Izjednačavanje nivoa ulja | 1-3/4'' rotolok |
Izvor napajanja kompresora [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Količina pakovanja | 8 |
Konekcije napajanja | Šraf 4,8 mm |
Konfiguracioni kod | Pojedinačno |
Kontrola kapaciteta | Fiksna brzina |
LRA | 147 A |
Maks. broj pokretanja po času [maks.] | 12 |
Maks. TS na niskoj strani | 61 °C |
Maks. TS na visokoj strani | 150 °C |
Maksimalna radna struja [MOC] | 26 A |
Materijal usisne konekcije | - |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25 bar |
MCC | 29 A |
Min. TS na niskoj strani | -35 °C |
Min. TS na visokoj strani | -35 °C |
Model number | SZ147A4ALB |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nosač vidno stakla | Sa navojem |
Obrtni momenat pri montaži [Nm] | 15 N-m |
Obrtni momenat snage [Nm] | 3 N-m |
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] | 2 N-m |
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] | 50 N-m |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] | 0.92 Ohm |
Prečnik [mm] | 243 mm |
Priključak za merač, nizak pritisak | Schrader |
Priključak za merač, visok pritisak | Nijedno |
Product Name Description | Scroll compressor SZ |
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] | 7.9 kg |
Punjenje ulja [L] | 3.3 L |
Radna zapremina [cm3] | 193.5 cm³ |
Rashladna sredstva |
R134a R407C |
Referenca za ulje | 160SZ |
RLA | 20.7 A |
Standard priključka | ODF |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tehnika brendiranja | Scroll kompresor |
Tehnologija | Scroll |
Test dif [bar] [maks.] | 24 bar |
Težina pakovanja [kg] | 566 kg |
Tip | SZ147 |
Tip priključka | Lemljeni |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 543 mm |
Veličina cevi potisne konekcije [in] | 7/8 in |
Veličina cevi usisnog konektora [in] | 1 3/8 in |
Veličina potisne konekcije [in] | 7/8 in |
Veličina usisne konekcije [in] | 1 3/8 in |
Visina pakovanja [mm] | 745 mm |
Visina potisne konekcije [mm] | 509 mm |
Visina usisne konekcije [mm] | 278 mm |
Viskoznost [cSt] | 32 cP |
Vrsta ulja | POE |
Zapremina na niskoj strani | 13.6 L |
Zapremina na visokoj strani | 0.7 L |
Zaštita motora | Interna zaštita od preopterećenja |
Širina pakovanja [mm] | 950 mm |