Scroll compressor, SH300A3ABF
120H0235
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 200-230/3/60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 200-230/3/60, Packing format: Single pack
Bruto težina | 163.08 Kg |
Neto težina | 153 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702428585354 |
Bruto težina | 163.08 Kg |
Neto težina | 153 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702428585354 |
Boja | Plava |
Broj crteža | 8556090c |
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SH300-3 |
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 200 V |
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 180 V |
Dužina pakovanja [mm] | 570 mm |
Ekonomajzer | NO |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrički pritisak, nizak [bar] | 0 bar |
Fabrički pritisak, visok [bar] | 0 bar |
Family | SH |
Faza | 3 |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 60 |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 230 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 253 V |
Grupa proizvoda | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klasa zaštite | IP54 (sa uvodnicom za kabl) |
Iskorišćenost segmenta | Klimatizacija |
Ispitni niski pritisak [bar] [maks.] | 30 bar |
Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.] | 45 bar |
Isporučena uputstva | Uputstva za instalaciju |
isporučeni modul | Elektronski zaštitni modul montiran u kutiji sa terminalima |
Isporučeni nosač | Komplet za montažu sa čvrstim izolacionim podmetačima, vijcima, navrtkama, navlakama i podloškama |
Isporučeno ulje | Početna promena ulja |
Ispusni otvor za ulje | 1/4'' konekcija na pertlovanje |
Izjednačavanje nivoa ulja | 2-1/4'' rotolok |
Izvor napajanja kompresora [V] | 200-230/3/60 |
Količina pakovanja | 1 |
Konekcije napajanja | Stud M5 |
Konfiguracioni kod | Pojedinačno |
Kontrola kapaciteta | Fiksna brzina |
LRA | 560 A |
Maks. broj pokretanja po času [maks.] | 12 |
Materijal usisne konekcije | - |
Max pressure (PS) - high side | 45 bar |
Max pressure (PS) - low side | 30.2 bar |
MCC | 132 A |
Model number | SH300A3ABF |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
Nosač vidno stakla | Sa navojem |
Obrtni momenat pri montaži [Nm] | 21 N-m |
Obrtni momenat snage [Nm] | 3 N-m |
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] | 4 N-m |
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] | 50 N-m |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] | 0.13 Ohm |
Prečnik [mm] | 333 mm |
Priključak za merač, nizak pritisak | Schrader |
Priključak za merač, visok pritisak | Nijedno |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] | 13.5 kg |
Punjenje ulja [L] | 6.7 L |
Radna zapremina [cm3] | 285.5 cm³ |
Rashladna sredstva | R410A |
Referenca za ulje | 160SZ |
RLA | 94.3 A |
SCIP dosije br. | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Standard priključka | ODF |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tehnika brendiranja | Scroll kompresor |
Tehnologija | Scroll |
Test dif [bar] [maks.] | 37 bar |
Težina pakovanja [kg] | 156 kg |
Tip | SH300 |
Tip priključka | Lemljeni |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 723 mm |
Veličina cevi potisne konekcije [in] | 1 1/8 in |
Veličina cevi usisnog konektora [in] | 1 5/8 in |
Veličina potisne konekcije [in] | 1 1/8 in |
Veličina usisne konekcije [in] | 1 5/8 in |
Visina pakovanja [mm] | 736 mm |
Visina potisne konekcije [mm] | 664 mm |
Visina usisne konekcije [mm] | 331 mm |
Viskoznost [cSt] | 32 cP |
Zaštita motora | Elektronski zaštitni modul, 110/240 V |
Zaštita od rotacije unazad | Elektronski modul |
Širina pakovanja [mm] | 475 mm |
Boja | Plava |
Broj crteža | 8556090c |
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SH300-3 |
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 200 V |
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 180 V |
Dužina pakovanja [mm] | 570 mm |
Ekonomajzer | NO |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrički pritisak, nizak [bar] | 0 bar |
Fabrički pritisak, visok [bar] | 0 bar |
Family | SH |
Faza | 3 |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 60 |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 230 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 253 V |
Grupa proizvoda | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klasa zaštite | IP54 (sa uvodnicom za kabl) |
Iskorišćenost segmenta | Klimatizacija |
Ispitni niski pritisak [bar] [maks.] | 30 bar |
Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.] | 45 bar |
Isporučena uputstva | Uputstva za instalaciju |
isporučeni modul | Elektronski zaštitni modul montiran u kutiji sa terminalima |
Isporučeni nosač | Komplet za montažu sa čvrstim izolacionim podmetačima, vijcima, navrtkama, navlakama i podloškama |
Isporučeno ulje | Početna promena ulja |
Ispusni otvor za ulje | 1/4'' konekcija na pertlovanje |
Izjednačavanje nivoa ulja | 2-1/4'' rotolok |
Izvor napajanja kompresora [V] | 200-230/3/60 |
Količina pakovanja | 1 |
Konekcije napajanja | Stud M5 |
Konfiguracioni kod | Pojedinačno |
Kontrola kapaciteta | Fiksna brzina |
LRA | 560 A |
Maks. broj pokretanja po času [maks.] | 12 |
Materijal usisne konekcije | - |
Max pressure (PS) - high side | 45 bar |
Max pressure (PS) - low side | 30.2 bar |
MCC | 132 A |
Model number | SH300A3ABF |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
Nosač vidno stakla | Sa navojem |
Obrtni momenat pri montaži [Nm] | 21 N-m |
Obrtni momenat snage [Nm] | 3 N-m |
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] | 4 N-m |
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] | 50 N-m |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] | 0.13 Ohm |
Prečnik [mm] | 333 mm |
Priključak za merač, nizak pritisak | Schrader |
Priključak za merač, visok pritisak | Nijedno |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] | 13.5 kg |
Punjenje ulja [L] | 6.7 L |
Radna zapremina [cm3] | 285.5 cm³ |
Rashladna sredstva | R410A |
Referenca za ulje | 160SZ |
RLA | 94.3 A |
SCIP dosije br. | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Standard priključka | ODF |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tehnika brendiranja | Scroll kompresor |
Tehnologija | Scroll |
Test dif [bar] [maks.] | 37 bar |
Težina pakovanja [kg] | 156 kg |
Tip | SH300 |
Tip priključka | Lemljeni |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 723 mm |
Veličina cevi potisne konekcije [in] | 1 1/8 in |
Veličina cevi usisnog konektora [in] | 1 5/8 in |
Veličina potisne konekcije [in] | 1 1/8 in |
Veličina usisne konekcije [in] | 1 5/8 in |
Visina pakovanja [mm] | 736 mm |
Visina potisne konekcije [mm] | 664 mm |
Visina usisne konekcije [mm] | 331 mm |
Viskoznost [cSt] | 32 cP |
Zaštita motora | Elektronski zaštitni modul, 110/240 V |
Zaštita od rotacije unazad | Elektronski modul |
Širina pakovanja [mm] | 475 mm |