Reciprocating compressor, MT144HV9AVE
MT144-9VI
Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380/3/60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380/3/60, Packing format: Single pack
Bruto težina | 72.5 Kg |
Neto težina | 69 Kg |
Volume | 100.75 Liter |
EAN | 5702428662734 |
Bruto težina | 72.5 Kg |
Neto težina | 69 Kg |
Volume | 100.75 Liter |
EAN | 5702428662734 |
Boja | Plava |
Broj crteža | 8504011e |
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilindar | 4 |
Description | MT144-9 |
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 380 V |
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 342 V |
Dužina pakovanja [mm] | 570 mm |
Ekonomajzer | NO |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrički pritisak, nizak [bar] | 25 bar |
Fabrički pritisak, visok [bar] | 25 bar |
Family | MT |
Faza | 3 |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 60 |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 380 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 418 V |
Grupa proizvoda | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klasa zaštite | IP54 (sa uvodnicom za kabl) |
Iskorišćenost segmenta | Hlađenje MT |
Ispitni niski pritisak [bar] [maks.] | 25 bar |
Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.] | 30 bar |
Isporučena uputstva | Uputstva za instalaciju |
Isporučeni nosač | Komplet za montažu sa izolacionim podmetačima, vijcima, navrtkama, navlakama i podloškama |
Isporučeni priključci | Potisni i usisni mufovi za lemljenje, rotolok navlake i zaptivki |
Isporučeno ulje | Početna promena ulja |
Izjednačavanje nivoa ulja | 3/8'' SAE konekcija na perlovanje |
Izvor napajanja kompresora [V] | 380/3/60 |
Količina pakovanja | 1 |
Konekcije napajanja | Navojni konektori 10-32 UNF x 9,5 |
Konfiguracioni kod | Pojedinačno |
Kontrola kapaciteta | Fiksna brzina |
LRA | 165 A |
Maks. broj pokretanja po času [maks.] | 12 |
Maks. TS na niskoj strani | 50 °C |
Maks. TS na visokoj strani | 150 °C |
Materijal usisne konekcije | - |
Max pressure (PS) - high side | 27.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 40 A |
Min. TS na niskoj strani | -35 °C |
Min. TS na visokoj strani | -35 °C |
Model number | MT144HV9AVE |
Napomena uz priključak | (isporučuje se samo kao verzija sa rotolok ventilom) |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
Nosač vidno stakla | Sa navojem |
Obrtni momenat GP LP [Nm] | 15 N-m |
Obrtni momenat izjednačavanja ulja [Nm] | 30 N-m |
Obrtni momenat pri montaži [Nm] | 50 N-m |
Obrtni momenat snage [Nm] | 3 N-m |
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] | 3 N-m |
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] | 50 N-m |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] | 0.74 Ohm |
Prečnik [mm] | 352 mm |
Priključak rukava | ODF |
Priključak za merač, nizak pritisak | Schrader |
Priključak za merač, visok pritisak | Nijedno |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] | 10 kg |
Punjenje ulja [L] | 3.9 L |
Radna zapremina [cm3] | 241.87 cm³ |
Rashladna sredstva | R22 |
Referenca za ulje | 160P |
SCIP dosije br. | 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Standard priključka | Rotolok |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tehnika brendiranja | Klipni kompresor |
Tehnologija | Klipni |
Test dif [bar] [maks.] | 30 bar |
Težina pakovanja [kg] | 72 kg |
Tip | MT144 |
Tip priključka | Rotolok |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 540 mm |
Veličina cevi potisne konekcije [in] | 3/4 in |
Veličina cevi usisnog konektora [in] | 1 1/8 in |
Veličina potisne konekcije [in] | 1 1/4 in |
Veličina usisne konekcije [in] | 1 3/4 in |
Visina pakovanja [mm] | 720 mm |
Visina potisne konekcije [mm] | 125 mm |
Visina usisne konekcije [mm] | 233 mm |
Viskoznost [cSt] | 32 cP |
Zapremina na niskoj strani | 31 L |
Zapremina na visokoj strani | 1.2 L |
Zaštita motora | Interna zaštita od preopterećenja |
Širina pakovanja [mm] | 400 mm |
Boja | Plava |
Broj crteža | 8504011e |
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min] | 3500 rpm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilindar | 4 |
Description | MT144-9 |
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 380 V |
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 342 V |
Dužina pakovanja [mm] | 570 mm |
Ekonomajzer | NO |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrički pritisak, nizak [bar] | 25 bar |
Fabrički pritisak, visok [bar] | 25 bar |
Family | MT |
Faza | 3 |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 60 |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 380 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 418 V |
Grupa proizvoda | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klasa zaštite | IP54 (sa uvodnicom za kabl) |
Iskorišćenost segmenta | Hlađenje MT |
Ispitni niski pritisak [bar] [maks.] | 25 bar |
Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.] | 30 bar |
Isporučena uputstva | Uputstva za instalaciju |
Isporučeni nosač | Komplet za montažu sa izolacionim podmetačima, vijcima, navrtkama, navlakama i podloškama |
Isporučeni priključci | Potisni i usisni mufovi za lemljenje, rotolok navlake i zaptivki |
Isporučeno ulje | Početna promena ulja |
Izjednačavanje nivoa ulja | 3/8'' SAE konekcija na perlovanje |
Izvor napajanja kompresora [V] | 380/3/60 |
Količina pakovanja | 1 |
Konekcije napajanja | Navojni konektori 10-32 UNF x 9,5 |
Konfiguracioni kod | Pojedinačno |
Kontrola kapaciteta | Fiksna brzina |
LRA | 165 A |
Maks. broj pokretanja po času [maks.] | 12 |
Maks. TS na niskoj strani | 50 °C |
Maks. TS na visokoj strani | 150 °C |
Materijal usisne konekcije | - |
Max pressure (PS) - high side | 27.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 40 A |
Min. TS na niskoj strani | -35 °C |
Min. TS na visokoj strani | -35 °C |
Model number | MT144HV9AVE |
Napomena uz priključak | (isporučuje se samo kao verzija sa rotolok ventilom) |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
Nosač vidno stakla | Sa navojem |
Obrtni momenat GP LP [Nm] | 15 N-m |
Obrtni momenat izjednačavanja ulja [Nm] | 30 N-m |
Obrtni momenat pri montaži [Nm] | 50 N-m |
Obrtni momenat snage [Nm] | 3 N-m |
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] | 3 N-m |
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] | 50 N-m |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] | 0.74 Ohm |
Prečnik [mm] | 352 mm |
Priključak rukava | ODF |
Priključak za merač, nizak pritisak | Schrader |
Priključak za merač, visok pritisak | Nijedno |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] | 10 kg |
Punjenje ulja [L] | 3.9 L |
Radna zapremina [cm3] | 241.87 cm³ |
Rashladna sredstva | R22 |
Referenca za ulje | 160P |
SCIP dosije br. | 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Standard priključka | Rotolok |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tehnika brendiranja | Klipni kompresor |
Tehnologija | Klipni |
Test dif [bar] [maks.] | 30 bar |
Težina pakovanja [kg] | 72 kg |
Tip | MT144 |
Tip priključka | Rotolok |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 540 mm |
Veličina cevi potisne konekcije [in] | 3/4 in |
Veličina cevi usisnog konektora [in] | 1 1/8 in |
Veličina potisne konekcije [in] | 1 1/4 in |
Veličina usisne konekcije [in] | 1 3/4 in |
Visina pakovanja [mm] | 720 mm |
Visina potisne konekcije [mm] | 125 mm |
Visina usisne konekcije [mm] | 233 mm |
Viskoznost [cSt] | 32 cP |
Zapremina na niskoj strani | 31 L |
Zapremina na visokoj strani | 1.2 L |
Zaštita motora | Interna zaštita od preopterećenja |
Širina pakovanja [mm] | 400 mm |