Scroll compressor, VZH170BGBNB
120G0031
Ovaj proizvod više nije dostupan.
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Bruto težina | 118.5 Kg |
Neto težina | 107.144 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702428667272 |
Bruto težina | 118.5 Kg |
Neto težina | 107.144 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702428667272 |
Boja | Plava |
Broj crteža | 8551174b |
Brzina rotacije pri 50 Hz [o/min] | 3000 rpm |
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min] | 3600 rpm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH170BG |
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 230 V |
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 200 V |
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 200 V |
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 200 V |
Dužina pakovanja [mm] | 450 mm |
Ekonomajzer | NO |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Faza | 3 |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 25 - 100 |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 230 V |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 230 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 240 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 240 V |
Grupa proizvoda | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klasa zaštite | IP54 (sa uvodnicom za kabl) |
Iskorišćenost segmenta | Klimatizacija |
Ispitni niski pritisak [bar] [maks.] | 30.2 bar |
Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.] | 45 bar |
Isporučena uputstva | Uputstva za instalaciju |
Isporučeni nosač | Komplet za montažu sa izolacionim podmetačima, vijcima, navrtkama, navlakama i podloškama |
Isporučeno ulje | Početna promena ulja |
Ispusni otvor za ulje | 1/4'' konekcija na pertlovanje |
Izjednačavanje nivoa ulja | 2-1/4'' rotolok |
Izvor napajanja kompresora [V] | 380-480/3/50-60 |
Količina pakovanja | 1 |
Konekcije napajanja | Stud M5 |
Konfiguracioni kod | Pojedinačno |
Kontrola kapaciteta | Inverter |
Maks. broj pokretanja po času [maks.] | 12 |
Maks. TS na niskoj strani | 51 °C |
Maks. TS na visokoj strani | 150 °C |
Materijal usisne konekcije | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 30.2 bar |
Min. TS na niskoj strani | -35 °C |
Min. TS na visokoj strani | -35 °C |
MMT | 143.8 A |
Model number | VZH170BGBNB |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | VZH088-117 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nosač vidno stakla | Sa navojem |
Obrtni momenat ispusnog otvora za ulje [Nm] | 35 N-m |
Obrtni momenat pri montaži [Nm] | 21 N-m |
Obrtni momenat snage [Nm] | 3 N-m |
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] | 2 N-m |
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] | 50 N-m |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Oil level switch port | Yes |
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] | 0.01 Ohm |
Prečnik [mm] | 318 mm |
Priključak za merač, nizak pritisak | Schrader |
Priključak za merač, visok pritisak | Nijedno |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] | 13 kg |
Punjenje ulja [L] | 7.7 L |
Radna zapremina [cm3] | 170.2 cm³ |
Rashladna sredstva | R410A |
Referenca za ulje | 160SZ |
RLA | 115 A |
SCIP dosije br. | 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2 |
Standard priključka | ODF |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tehnika brendiranja | Scroll kompresor |
Tehnologija | Scroll |
Test dif [bar] [maks.] | 37 bar |
Težina pakovanja [kg] | 112 kg |
Tip | VZH170A/B |
Tip priključka | Lemljeni |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 687 mm |
Veličina cevi potisne konekcije [in] | 1 1/8 in |
Veličina cevi usisnog konektora [in] | 1 5/8 in |
Veličina potisne konekcije [in] | 1 1/8 in |
Veličina usisne konekcije [in] | 1 5/8 in |
Visina pakovanja [mm] | 765 mm |
Visina potisne konekcije [mm] | 645 mm |
Visina usisne konekcije [mm] | 329 mm |
Viskoznost [cSt] | 32 cP |
Vrsta ulja | POE |
Zapremina na niskoj strani | 29.9 L |
Zapremina na visokoj strani | 2.9 L |
Zaštita motora | Zaštita motora pomoću frekventnog pretvarača |
Širina pakovanja [mm] | 515 mm |
Boja | Plava |
Broj crteža | 8551174b |
Brzina rotacije pri 50 Hz [o/min] | 3000 rpm |
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min] | 3600 rpm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VZH170BG |
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 230 V |
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 200 V |
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 200 V |
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 200 V |
Dužina pakovanja [mm] | 450 mm |
Ekonomajzer | NO |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | VZH |
Faza | 3 |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Frekvencija [Hz] | 25 - 100 |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] | 230 V |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] | 230 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] | 240 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] | 240 V |
Grupa proizvoda | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klasa zaštite | IP54 (sa uvodnicom za kabl) |
Iskorišćenost segmenta | Klimatizacija |
Ispitni niski pritisak [bar] [maks.] | 30.2 bar |
Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.] | 45 bar |
Isporučena uputstva | Uputstva za instalaciju |
Isporučeni nosač | Komplet za montažu sa izolacionim podmetačima, vijcima, navrtkama, navlakama i podloškama |
Isporučeno ulje | Početna promena ulja |
Ispusni otvor za ulje | 1/4'' konekcija na pertlovanje |
Izjednačavanje nivoa ulja | 2-1/4'' rotolok |
Izvor napajanja kompresora [V] | 380-480/3/50-60 |
Količina pakovanja | 1 |
Konekcije napajanja | Stud M5 |
Konfiguracioni kod | Pojedinačno |
Kontrola kapaciteta | Inverter |
Maks. broj pokretanja po času [maks.] | 12 |
Maks. TS na niskoj strani | 51 °C |
Maks. TS na visokoj strani | 150 °C |
Materijal usisne konekcije | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 30.2 bar |
Min. TS na niskoj strani | -35 °C |
Min. TS na visokoj strani | -35 °C |
MMT | 143.8 A |
Model number | VZH170BGBNB |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | VZH088-117 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nosač vidno stakla | Sa navojem |
Obrtni momenat ispusnog otvora za ulje [Nm] | 35 N-m |
Obrtni momenat pri montaži [Nm] | 21 N-m |
Obrtni momenat snage [Nm] | 3 N-m |
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] | 2 N-m |
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] | 50 N-m |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Oil level switch port | Yes |
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] | 0.01 Ohm |
Prečnik [mm] | 318 mm |
Priključak za merač, nizak pritisak | Schrader |
Priključak za merač, visok pritisak | Nijedno |
Product Name Description | Scroll compressor VZH |
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] | 13 kg |
Punjenje ulja [L] | 7.7 L |
Radna zapremina [cm3] | 170.2 cm³ |
Rashladna sredstva | R410A |
Referenca za ulje | 160SZ |
RLA | 115 A |
SCIP dosije br. | 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2 |
Standard priključka | ODF |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tehnika brendiranja | Scroll kompresor |
Tehnologija | Scroll |
Test dif [bar] [maks.] | 37 bar |
Težina pakovanja [kg] | 112 kg |
Tip | VZH170A/B |
Tip priključka | Lemljeni |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 687 mm |
Veličina cevi potisne konekcije [in] | 1 1/8 in |
Veličina cevi usisnog konektora [in] | 1 5/8 in |
Veličina potisne konekcije [in] | 1 1/8 in |
Veličina usisne konekcije [in] | 1 5/8 in |
Visina pakovanja [mm] | 765 mm |
Visina potisne konekcije [mm] | 645 mm |
Visina usisne konekcije [mm] | 329 mm |
Viskoznost [cSt] | 32 cP |
Vrsta ulja | POE |
Zapremina na niskoj strani | 29.9 L |
Zapremina na visokoj strani | 2.9 L |
Zaštita motora | Zaštita motora pomoću frekventnog pretvarača |
Širina pakovanja [mm] | 515 mm |