Filter drier, core, DCR

023U4383

Product Type: DC, Gasket included: Yes

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.692 Kg
Neto težina 0.587 Kg
Volume 1.4 Liter
EAN 5702428004916

 

Activated alumina [%] 20 %
Brend ELIMINATOR
Core type Solid core
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Filter driers
In scope of WEEE and contain batteries No
Isporučeni delovi 1 x Gasket (023U0743)
2 x zaptivač od filca (633L5312)
Isporučuje se i zaptivka Da
Kapacitet kiselosti [g] 9.09 g
Kapacitet kiselosti [oz] 0.321 oz
Kapacitet sušenja [kapi vode] na 24 °C R1234ze: 1386
R134a: 1296
R404A: 1350
R407C: 1259
R410A: 1174
R452A: 1339
R507: 1414
Kapacitet sušenja [kapi vode] na 52 °C R1234ze: 1246
R134a: 1187
R404A: 1279
R407C: 1160
R410A: 1044
R452A: 1248
R507: 1272
Količina po formatu pakovanja 455 pc
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Korišćeno za komentare uz proizvod Pojedinačno pakovanje
Korišćeno za proizvod 023U4381
Molecular sieve [%] 80 %
Naziv programa delova DCR
Oznaka tipa 48-DC
Površina čvrstog jezgra [cm2] 612 cm²
Površina čvrstog jezgra [in2] 95 in²
Product Name Description Filter drier, core
Rashladna sredstva R134a
R22/R407C
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
Rashladna sredstva bez ulja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip DC
Zapremina čvrstog jezgra [cm3] 727 cm³
Zapremina čvrstog jezgra [in3] 44 in³
Šifra za veličinu uloška 48 cu.in.

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality