Filter drier, core, DCR

023U4382

Product Type: DC, Gasket included: No

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.776 Kg
Neto težina 0.587 Kg
Volume 2.376 Liter
EAN 5702428004909

 

Activated alumina [%] 20 %
Brend ELIMINATOR
Core type Solid core
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Filter driers
In scope of WEEE and contain batteries No
Isporučeni delovi 2 x zaptivač od filca (633L5312)
Isporučuje se i zaptivka No
Kapacitet kiselosti [g] 9.09 g
Kapacitet kiselosti [oz] 0.321 oz
Kapacitet sušenja [kapi vode] na 24 °C R1234ze: 1386
R134a: 1296
R404A: 1350
R407C: 1259
R410A: 1174
R452A: 1339
R507: 1414
Kapacitet sušenja [kapi vode] na 52 °C R1234ze: 1246
R134a: 1187
R404A: 1279
R407C: 1160
R410A: 1044
R452A: 1248
R507: 1272
Količina po formatu pakovanja 8 pc
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Molecular sieve [%] 80 %
Naziv programa delova DCR
Oznaka tipa 48-DC
Površina čvrstog jezgra [cm2] 612 cm²
Površina čvrstog jezgra [in2] 95 in²
Product Name Description Filter drier, core
Rashladna sredstva R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
Rashladna sredstva bez ulja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip DC
Zapremina čvrstog jezgra [cm3] 727 cm³
Zapremina čvrstog jezgra [in3] 44 in³
Šifra za veličinu uloška 48 cu.in.

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality