Filter drier, core, DCRE

023U4388

Product Type: DC, Gasket included: Yes

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.694 Kg
Neto težina 0.6 Kg
Volume 1.55 Liter
EAN 5702424050160

 

Activated alumina [%] 20 %
Brend ELIMINATOR
Core type Solid core
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Filter driers
In scope of WEEE and contain batteries No
Isporučeni delovi 1 x Gasket (023U0743)
2 x zaptivač od filca (633L5312)
Isporučuje se i zaptivka Da
Kapacitet kiselosti [g] 9.09 g
Kapacitet kiselosti [oz] 0.321 oz
Kapacitet sušenja [kapi vode] na 24 °C R1234yf: 67.3
R32: 54.6
R444B: 64.5
R452B: 62.4
R454B: 64.2
Kapacitet sušenja [kapi vode] na 52 °C R1234yf: 62.1
R32: 50.2
R444B: 57.7
R452B: 55.6
R454B: 59.4
Količina po formatu pakovanja 3 pc
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Molecular sieve [%] 80 %
Naziv programa delova DCRE
Opseg temperature [°C] [Max] 70 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 160 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -40 °F
Oznaka tipa 48-DC
Površina čvrstog jezgra [cm2] 612 cm²
Površina čvrstog jezgra [in2] 95 in²
Product Name Description Filter drier, core
Rashladna sredstva R1234yf
R290
R32
R444B
R447A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R515B
R516A
Rashladna sredstva bez ulja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Tip DC
Zapremina čvrstog jezgra [cm3] 727 cm³
Zapremina čvrstog jezgra [in3] 44 in³
Šifra za veličinu uloška 48 cu.in.

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality