Filter drier, core, DCR 100

023U7563

Product Type: DC, Gasket included: Yes

Detalji o proizvodu

Bruto težina 5.152 Kg
Neto težina 5.152 Kg
Volume 11.408 Liter
EAN 5702428182409

 

Activated alumina [%] 20 %
Brend ELIMINATOR
Core type Solid core
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Finoća tkanja [µm] 15 µm
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Filter driers
In scope of WEEE and contain batteries No
Isporučeni delovi 1 x zaptivač (023Z2998)
2 x zaptivač od filca (023U1788)
Isporučuje se i zaptivka Da
Kapacitet kiselosti [g] 20.3 g
Kapacitet kiselosti [oz] 0.716 oz
Kapacitet sušenja [kapi vode] na 24 °C R1234ze: 3093
R134a: 2894
R404A: 3015
R407C: 2811
R410A: 2620
R452A: 2990
R507: 3158
Kapacitet sušenja [kapi vode] na 52 °C R1234ze: 2781
R134a: 2650
R404A: 2856
R407C: 2591
R410A: 2331
R452A: 2785
R507: 2841
Količina po formatu pakovanja 6 pc
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Molecular sieve [%] 80 %
Naziv programa delova DCR 100
Oznaka tipa 100-DC
Površina čvrstog jezgra [cm2] 1055 cm²
Product Name Description Filter drier, core
Rashladna sredstva R134a
R22/R407C
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
Rashladna sredstva bez ulja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip DC
Zapremina čvrstog jezgra [cm3] 1587 cm³
Šifra za veličinu uloška 100 cu.in.

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality