Filter drier, core, DCR 100, 100-DM

023U7562

Product Type: DM, Gasket included: Yes

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.348 Kg
Neto težina 1.348 Kg
Volume 3.211 Liter
EAN 5702428182416

 

Activated alumina [%] 0 %
Brend ELIMINATOR
Core type Solid core
Filter application High Moisture Capacity
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Filter driers
In scope of WEEE and contain batteries No
Isporučeni delovi 1 x zaptivač (023Z2998)
2 x zaptivač od filca (023U1788)
Isporučuje se i zaptivka Da
Kapacitet kiselosti [g] 7.99 g
Kapacitet kiselosti [oz] 0.282 oz
Kapacitet sušenja [kapi vode] na 24 °C R1234ze: 3967
R134a: 3712
R404A: 3867
R407C: 3605
R410A: 3361
R452A: 3835
R507: 4050
Kapacitet sušenja [kapi vode] na 52 °C R1234ze: 3567
R134a: 3398
R404A: 3663
R407C: 3323
R410A: 2989
R452A: 3572
R507: 3643
Količina po formatu pakovanja 6 pc
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Molecular sieve [%] 100 %
Naziv programa delova DCR 100
Oznaka tipa 100-DM
Površina čvrstog jezgra [cm2] 1055 cm²
Product Name Description Filter drier, core
Rashladna sredstva R134a
R22/R407C
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
R744
Rashladna sredstva bez ulja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip DM
Zapremina čvrstog jezgra [cm3] 1587 cm³
Šifra za veličinu uloška 100 cu.in.

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality