Filter drier, core, DCR, 48-DA

023U5381

Product Type: DA, Gasket included: Yes

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.87 Kg
Neto težina 0.823 Kg
Volume 2.11 Liter
EAN 5702428004930

 

Activated alumina [%] 70 %
Brend ELIMINATOR
China RoHS compliance Out of scope
Core type Solid core
EU RoHS compliance Out of scope
Filter application Compressor Burnout
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Filter driers
In scope of WEEE and contain batteries No
Isporučeni delovi 1 x Gasket (023U0743)
2 x zaptivač od filca (633L5312)
Isporučuje se i zaptivka Da
Kapacitet kiselosti [g] 24.85 g
Kapacitet kiselosti [oz] 0.877 oz
Količina po formatu pakovanja 8 pc
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Molecular sieve [%] 30 %
Naziv programa delova DCR
Oznaka tipa 48-DA
Površina čvrstog jezgra [cm2] 612 cm²
Površina čvrstog jezgra [in2] 95 in²
Product Name Description Filter drier, core
Rashladna sredstva R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
Rashladna sredstva bez ulja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip DA
UK RoHS compliance Out of scope
Zapremina čvrstog jezgra [cm3] 727 cm³
Zapremina čvrstog jezgra [in3] 44 in³
Šifra za veličinu uloška 48 cu.in.

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality