Backup power module, EKE 2U

080G5555

Supply voltage [V] AC: 24, Supply voltage [V] DC: 24, Approval: UL; RoHS; CE; UKCA, Max. current output/phase [A]: 2, Used for product: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Packing format: Multi pack

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.3 Kg
Neto težina 0.25 Kg
Volume 0.829 Liter
EAN 5714279874402

 

Analogni izlazi (AI) [kom.] 0 pc
Analogni ulazi (AI) [kom.] 0 pc
Broj senzora za pritisak 0
Broj temperaturnih senzora 0
Broj ulaza za senzore 0 pc
China RoHS compliance Out of scope
Digitalni izlazi (DO) [kom.] 1 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.] 0 pc
Displej spreda NO
Displej – opcija Nijedno
Dodaci za proizvod Electron. control accessories
Dodatne informacije Maximum nominal output current
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcije proizvoda Rezervno napajanje za maks. 2 EKE 1
LED lampice koje pokazuju status: Punjenje
LED lampice koje pokazuju status: Neuspelo
LED lampice koje pokazuju status: Spreman
LED lampice koje pokazuju status: Zameniti
Deljeno napajanje
Stanje detekcije ispravnosti
Status izlaznog signala: Punjenje
Status izlaznog signala: Neuspelo
Status izlaznog signala: Spreman
Status izlaznog signala: Zameniti
Grupa proizvoda Electronic controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Jezik proizvoda Engleski
Količina po formatu pakovanja 24 pc
Korišćeno za proizvod EIM 365
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EKE 1D
MCX061V
MCX152V
Maks. strujni izlaz/strujna faza [A] 2 A
Metod montaže DIN šina
Može da se servisira NO
Napomena o nazivnoj vrednosti kućišta IP40 za kućište
Napon napajanja [V] AC 24 V
Napon napajanja [V] DC 24 V
Odobrenje CE
RoHS
UKCA
UL
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 60 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -25 °C
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Potrošnja električne energije [VA] 15 VA
Product Name Description Backup power module
Rezervna baterija [V] DC 24 V
SCIP dosije br. a943317a-3b9b-4eed-903d-d6796f9eb724
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip EKE 2U
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta komunikacije Digital output

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality