H-ventili, RLV-K, 15, Ugaoni

003L0282

With drain-off feature, for 1 and 2-pipe systems

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.54 Kilogram
Neto težina 0.518 Kilogram
Zapremina 0.23 Liter
EAN 5702421034415

 

Aplikacija Jednocevni sistem
Dvocevni sistem
China RoHS compliance Out of scope
Description With drain-off feature, for 1 and 2-pipe systems
Dimenzija ventila 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda H-piece valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Konstrukcija Ugaoni
Kvs vrednosti [m³/h] 1.4 m³/h
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea RLV-K, H-piece
Označeni proizvod Yes
Površina Niklovano
Probni pritisak [bar] 16 bar
Radni pritisak [bar] [Max] 10 bar
SCIP dosije br. 9b7b8f78-bd6d-4df4-b0d5-d6386af6d239
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max] 120 °C
Tip RLV-K
Udaljenost od centra do centra [mm] 50 mm
UK RoHS compliance Out of scope
Veza sa radijatorom R 1/2
Veza sa sistemom G 3/4

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality