Kompresiona oprema za čelične i bakarne cevi, G 1/2" A, 15, Niklovano
013G4115
Fiting za bakarne/čelične cevi, 15 mm
Fiting za bakarne/čelične cevi, 15 mm
Bruto težina | 0.03 Kg |
Neto težina | 0.029 Kg |
Volume | 0.072 Liter |
EAN | 5702420033204 |
Bruto težina | 0.03 Kg |
Neto težina | 0.029 Kg |
Volume | 0.072 Liter |
EAN | 5702420033204 |
Description | Fiting za bakarne/čelične cevi, 15 mm |
Dimenzije cevi [mm] | 15 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa proizvoda | Compression fittings |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kraj | Niklovano |
Navoj | Spoljni |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Compression Fittings |
Označeni proizvod | Yes |
Priključci | G 1/2" A |
Probni pritisak [bar] | 16 bar |
Radni pritisak [bar] [Max] | 10 bar |
SCIP dosije br. | d179bec4-755f-4fa9-ade1-3e88cceda073 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura razvoda [°C] [Max] | 120 °C |
Tip | Compression fittings for steel and copper tubings |
Upotreba | za čelične i bakarne cevi |
Za cevi | Čelik i bakar |
Za ventile |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Description | Fiting za bakarne/čelične cevi, 15 mm |
Dimenzije cevi [mm] | 15 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Grupa proizvoda | Compression fittings |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kraj | Niklovano |
Navoj | Spoljni |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Compression Fittings |
Označeni proizvod | Yes |
Priključci | G 1/2" A |
Probni pritisak [bar] | 16 bar |
Radni pritisak [bar] [Max] | 10 bar |
SCIP dosije br. | d179bec4-755f-4fa9-ade1-3e88cceda073 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura razvoda [°C] [Max] | 120 °C |
Tip | Compression fittings for steel and copper tubings |
Upotreba | za čelične i bakarne cevi |
Za cevi | Čelik i bakar |
Za ventile |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |