Senzor temperature, MBT 5250, 50 mm, G,1/2

084Z8036

Opseg temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa senzora: Pt, Otpor elementa senzora [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cevi: AISI 316 Ti, Veličina električne konekcije: Pg 11

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.145 Kilogram
Neto težina 0.141 Kilogram
Zapremina 0.163 Liter
EAN 5702423084388

 

Broj terminala [pcs] 3 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Dužina umetka [in] 1.97 in
Dužina umetka [mm] 50 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcija Angular connector
Element senzora [kom] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
In scope of WEEE Yes
Izlazni signal Ohm
Količina po formatu pakovanja 20 pc
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 125 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 257 °F
Materijal priključka Nerđajući čelik
Materijal procesne konekcije Nerđajući čelik
Materijal zaštitne cevi AISI 316 Ti
Muško/ženska električna kon. Muški i ženski
Naziv proizvoda Senzor temperature
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Opseg temperature [°C] [Max] 200 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 392 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -58 °F
Otpor elementa senzora [Ohm] 100
Oznaka tipa MBT 5250-0000-050-220
Prečnik zaštitne cevi [in] 0.315 in
Prečnik zaštitne cevi [mm] 8 mm
Procesna konekcija - muška/ženska Muški
SCIP dosije br. 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Standard električne konekcije EN 175301-803-A
Standard elementa senzora EN 60751
Standard priključka ISO 228
Standard procesne konekcije ISO 228-1-A
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip MBT 5250
Tip priključka G
Tip procesne konekcije G
Tip umetka Fiksno
Tolerancija elementa senzora Klasa B
Umetak senzora Može da se zameni
Veličina električne konekcije Pg 11
Veličina procesne konekcije 1/2
Vrsta elementa senzora Pt
Žice [kom] 2 pc

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality