Floor Heating Controls, Danfoss Icon, Master Controller, 230.0 V, Output voltage [V] AC: 230, Number of channels: 8, On-wall

088U1030

Danfoss Icon 230V Master Controller, Basic, Wired 230V

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.12 Kg
Neto težina 1.1 Kg
Volume 6.337 Liter
EAN 5702425147814

 

Automatsko balansiranje Ne
Broj izlaza [kom] 14 pc
Broj kanala 8
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon 230V Master Controller, Basic
Dualni režim Ne
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupa proizvoda Floor Heating Controls
In scope of WEEE Yes
Interfejsi Žičani 230V
IP klasa zaštite IP 20
Izlazni napon [V] AC 230 V
Kapacitivni dodir Ne
Kontrola temperature Da
Maks broj pokretača 14
Masters connected [Max] 3
Montaža Nazidni
Nadogradivo na bežično Ne
Napon napajanja [V] 230 V
NC/NO NC
Omogućena kontrola preko aplikacije Ne
Pokretač na radijatoru Da
Provera ventila Da
PWM Ne
Relej bojlera Da
Relej pumpe Da
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip Danfoss Icon
Tip kontrole G Glavni kontroler
Uklapa se u okvire za prekidače Ne
Ulaz za hlađenje Ne
Ulaz za odvod Ne

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality