Thermal actuators, TWA-L, RAVL, Supply voltage [V] AC: 230, NO, 0.95 m

088H3133

TWA-L NO 230V

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.151 Kg
Neto težina 0.147 Kg
Volume 0.594 Liter
EAN 5702420050102

 

China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-L NO 230V
Dužina kabla [m] 0.95 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcija ventila NO
Grupa proizvoda Thermal actuators
IP klasa zaštite IP 41
Napon napajanja [V] AC 230 V
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea "Thermal was actuator (TWA)"
Opseg frekvencije [Hz] [Max] 60 Hz
Opseg frekvencije [Hz] [Min] 50 Hz
Potrošnja [W] 2 W
SCIP dosije br. a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip TWA-L
Veličina priključka RAVL

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality