Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
082H0213 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
AMB 162, Napon napajanja [V] AC: 24, 120 s/mm
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AMB 162, Napon napajanja [V] AC: 24, 120 s/mm AMB 162, Napon napajanja [V] AC: 24, 120 s/mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/134170/ID136047939328-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AMB 162, Napon napajanja [V] AC: 24, 120 s/mm AMB 162, Napon napajanja [V] AC: 24, 120 s/mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/134170/ID136047939328-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AMB 162, Napon napajanja [V] AC: 24, 120 s/mm
082H0213
AMB 162 5Nm 3p 120s 24V
Kvantitativne cene
Ostvarite uštedu troškova sa kupovinom obima
Količina | Units of measure | Cena |
---|