Merila utroška toplotne energije, SonoMeter 40, 25 mm, qp [m³/č]: 3.5, Grejanje, baterija 2 x AA, M-Bus
187F2011
Energy meter for commercial applications
Energy meter for commercial applications
Bruto težina | 1.895 Kg |
Neto težina | 1.895 Kg |
Volume | 7.933 Liter |
EAN | 5702424605414 |
Bruto težina | 1.895 Kg |
Neto težina | 1.895 Kg |
Volume | 7.933 Liter |
EAN | 5702424605414 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Aplikacija | Grejanje |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energy meter for commercial applications |
Dinamički opseg | 1:100 |
Dužina [mm] | 260 mm |
Dužina kabla između kalkulatora i senzora protoka [m] | 2.5 m |
Dužina kabla temperaturnih senzora [m] | 3 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupa proizvoda | Energy meters |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integrisana komunikacija | M-Bus |
IP klasa zaštite | IP65 |
Izolacioni materijal kabla | Bez halogena |
Jedinica energije | kWh |
Klasa okoline | E2/M1 |
Količina baterija | 2 |
Kvs vrednosti [m³/h] | 11.67 m³/h |
Ležište interfejsa za modul 1 | No interface module |
Mediji | Kvalitet vode sa pH 7 do 9,5 |
Montaža | Dovod |
Napon napajanja [V] DC | 4 V |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Sono40 |
Nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
Odobren meteorološki raspon [°C] [Max] | 180 °C |
Odobren meteorološki raspon [°C] [Min] | 0 °C |
Ovlašćenje odobrenja | MID |
Prečnik [mm] | 25 mm |
Prečnik temperaturnog senzora [mm] | 5.2 mm |
Princip merenja protoka | Ultrazvučno |
qc [m³/č] | 0.007 m³/h |
qi [m³/č] | 0.035 m³/h |
qp [m³/č] | 3.5 m³/h |
qs [m³/č] | 7 m³/h |
SCIP dosije br. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
Standard preciznosti | Klasa 2 u skladu sa EN1434 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura okoline [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura okoline [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Max] | 35 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -25 °C |
Tip | SonoMeter 40 |
Tip odobrenja | Odobreni tip i prvi put potvrđen |
Tipovi priključka | Navoj |
Trajanje skladištenja evidencije [meseci] | 36 mo |
UK RoHS compliance | Yes |
Vek trajanja baterije [Years] | 15 yr |
Veličina priključka | G 1 1/4 |
Vlažnost okoline [% RH] [Max] | 93 % |
Vrsta ekrana | LCD |
Vrsta napona napajanja | baterija 2 x AA |
Vrsta temperaturnih senzora | Pt 500 |
Weight per battery | 19 g |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Aplikacija | Grejanje |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energy meter for commercial applications |
Dinamički opseg | 1:100 |
Dužina [mm] | 260 mm |
Dužina kabla između kalkulatora i senzora protoka [m] | 2.5 m |
Dužina kabla temperaturnih senzora [m] | 3 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupa proizvoda | Energy meters |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integrisana komunikacija | M-Bus |
IP klasa zaštite | IP65 |
Izolacioni materijal kabla | Bez halogena |
Jedinica energije | kWh |
Klasa okoline | E2/M1 |
Količina baterija | 2 |
Kvs vrednosti [m³/h] | 11.67 m³/h |
Ležište interfejsa za modul 1 | No interface module |
Mediji | Kvalitet vode sa pH 7 do 9,5 |
Montaža | Dovod |
Napon napajanja [V] DC | 4 V |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Sono40 |
Nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
Odobren meteorološki raspon [°C] [Max] | 180 °C |
Odobren meteorološki raspon [°C] [Min] | 0 °C |
Ovlašćenje odobrenja | MID |
Prečnik [mm] | 25 mm |
Prečnik temperaturnog senzora [mm] | 5.2 mm |
Princip merenja protoka | Ultrazvučno |
qc [m³/č] | 0.007 m³/h |
qi [m³/č] | 0.035 m³/h |
qp [m³/č] | 3.5 m³/h |
qs [m³/č] | 7 m³/h |
SCIP dosije br. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
Standard preciznosti | Klasa 2 u skladu sa EN1434 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura okoline [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura okoline [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Max] | 35 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -25 °C |
Tip | SonoMeter 40 |
Tip odobrenja | Odobreni tip i prvi put potvrđen |
Tipovi priključka | Navoj |
Trajanje skladištenja evidencije [meseci] | 36 mo |
UK RoHS compliance | Yes |
Vek trajanja baterije [Years] | 15 yr |
Veličina priključka | G 1 1/4 |
Vlažnost okoline [% RH] [Max] | 93 % |
Vrsta ekrana | LCD |
Vrsta napona napajanja | baterija 2 x AA |
Vrsta temperaturnih senzora | Pt 500 |
Weight per battery | 19 g |