Loptaste slavine, JIP-FF, RB, prirubnica prenosa, Redukovani otvor, PN 25, DN 250, Prirubnica
065N0362
JIP-FF DN250 PN25 GF L730
JIP-FF DN250 PN25 GF L730
Bruto težina | 187 Kg |
Neto težina | 151.5 Kg |
Volume | 598.5 Liter |
EAN | 5702421650677 |
Bruto težina | 187 Kg |
Neto težina | 151.5 Kg |
Volume | 598.5 Liter |
EAN | 5702421650677 |
Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 50% |
Aplikacija | Grejanje i hlađenje |
Broj portova | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | JIP-FF DN250 PN25 GF L730 |
Dimenzija ventila | DN 250 |
Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
Dužina [mm] | 730 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcija | Uključeno/isključeno |
Grupa proizvoda | Ball valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa pritiska | PN 25 |
Kvs vrednosti [m³/h] | 5100 m³/h |
Materijal krajeva za varenje | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materijal lopte ventila | Nerđajući čelik |
Materijal prirubnica | EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materijal tela | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materijal tela ventila | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materijal vretena ventila | Nerđajući čelik, npr. X2CrNi19-11 (EN10272) / br. mat. 1.4306 |
Materijal za plombiranje konusa/sedišta | PTFE+C |
Materijal za plombiranje vretena | PTFE/grafit |
Odobrenje po standardu |
EN 12266 deo 1 P10-P11-P12 i deo 2 F20 PED direktiva 97/23/EEC modul H1 |
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 25 bar |
Orijentacija montaže | Sve |
pH medijuma [Max] | 10 |
pH medijuma [Min] | 7 |
Stopa curenja [% Kvs] | Stopa curenja A |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 180 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura okoline [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -40 °C |
Tip | JIP-FF, RB, Gear flange |
Tipovi priključka | Prirubnica |
Ugao rotacije [°] | 90 ° |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Visina do vrha vretena [mm] | 590 mm |
Vrsta prirubnice reduktora | F16 |
Vrsta rada | Pogonska prirubnica |
Vrsta ventila | Redukovani otvor |
Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 50% |
Aplikacija | Grejanje i hlađenje |
Broj portova | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | JIP-FF DN250 PN25 GF L730 |
Dimenzija ventila | DN 250 |
Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
Dužina [mm] | 730 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcija | Uključeno/isključeno |
Grupa proizvoda | Ball valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa pritiska | PN 25 |
Kvs vrednosti [m³/h] | 5100 m³/h |
Materijal krajeva za varenje | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materijal lopte ventila | Nerđajući čelik |
Materijal prirubnica | EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materijal tela | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materijal tela ventila | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materijal vretena ventila | Nerđajući čelik, npr. X2CrNi19-11 (EN10272) / br. mat. 1.4306 |
Materijal za plombiranje konusa/sedišta | PTFE+C |
Materijal za plombiranje vretena | PTFE/grafit |
Odobrenje po standardu |
EN 12266 deo 1 P10-P11-P12 i deo 2 F20 PED direktiva 97/23/EEC modul H1 |
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 25 bar |
Orijentacija montaže | Sve |
pH medijuma [Max] | 10 |
pH medijuma [Min] | 7 |
Stopa curenja [% Kvs] | Stopa curenja A |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 180 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura okoline [°C] [Min] | -40 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -40 °C |
Tip | JIP-FF, RB, Gear flange |
Tipovi priključka | Prirubnica |
Ugao rotacije [°] | 90 ° |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Visina do vrha vretena [mm] | 590 mm |
Vrsta prirubnice reduktora | F16 |
Vrsta rada | Pogonska prirubnica |
Vrsta ventila | Redukovani otvor |