Leptir ventili, VFY-WA, Električni pogon, Napon napajanja [V] AC: 24, Vafer
082G7362
VFY-WA PN16 DN32/40 24V CI/SS/EPDM 24V
VFY-WA PN16 DN32/40 24V CI/SS/EPDM 24V
Bruto težina | 3.562 Kg |
Neto težina | 3.562 Kg |
Volume | 28.298 Liter |
EAN | 5702421536506 |
Bruto težina | 3.562 Kg |
Neto težina | 3.562 Kg |
Volume | 28.298 Liter |
EAN | 5702421536506 |
Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 50% |
Alternativni medijum 2 | Cirkulaciona voda |
Aplikacija | Grejanje i hlađenje |
Broj portova | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VFY-WA PN16 DN32/40 24V CI/SS/EPDM 24V |
Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
Dužina [mm] | 32 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvencija [Hz] | 50/60 |
Funkcija | Uključeno/isključeno |
Grupa proizvoda | Butterfly valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs vrednosti [m³/h] | 62 m³/h |
Materijal diska ventila | Nerđajući čelik |
Materijal lajnera ventila | EPDM |
Materijal prirubnica | Liveno gvožđe EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materijal tela | Liveno gvožđe EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materijal tela ventila | Liveno gvožđe EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materijal vretena ventila | Nerđajući čelik AISI 420 |
Materijal za plombiranje vretena | Nitril/viton/pocinkovani čelik + PTFE |
Napon napajanja [V] AC | 24 V |
Nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
Odobrenje | CE |
Odobrenje po standardu | PED 97/23/CE, EN 12266-1, kategorija A |
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 16 bar |
Orijentacija montaže | osim kada je poklopac dole |
Označeni proizvod | Yes |
pH medijuma [Max] | 10 |
pH medijuma [Min] | 7 |
Potrošnja [W] | 15 W |
Povratna sprega za položaj | Ne |
Prečnik [mm] | 1 mm |
Prečnik [mm] [Max] | 32 mm |
Radni obrtni momenat [Nm] | 20 N-m |
Sigurnosna funkcija | Ne |
Stepen zaštite | IP66 |
Stopa curenja [% Kvs] | Stopa curenja A |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura okoline [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura okoline [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -10 °C |
Tip | VFY-WA |
Tipovi priključka | Vafer |
Ugao rotacije [°] | 90 ° |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vrsta prirubnice reduktora | F05 |
Vrsta rada | Električni pogon |
Vrsta ventila | Koncentrična konstrukcija |
Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 50% |
Alternativni medijum 2 | Cirkulaciona voda |
Aplikacija | Grejanje i hlađenje |
Broj portova | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VFY-WA PN16 DN32/40 24V CI/SS/EPDM 24V |
Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
Dužina [mm] | 32 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Frekvencija [Hz] | 50/60 |
Funkcija | Uključeno/isključeno |
Grupa proizvoda | Butterfly valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs vrednosti [m³/h] | 62 m³/h |
Materijal diska ventila | Nerđajući čelik |
Materijal lajnera ventila | EPDM |
Materijal prirubnica | Liveno gvožđe EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materijal tela | Liveno gvožđe EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materijal tela ventila | Liveno gvožđe EN GJL 250 (DIN GG25) |
Materijal vretena ventila | Nerđajući čelik AISI 420 |
Materijal za plombiranje vretena | Nitril/viton/pocinkovani čelik + PTFE |
Napon napajanja [V] AC | 24 V |
Nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
Odobrenje | CE |
Odobrenje po standardu | PED 97/23/CE, EN 12266-1, kategorija A |
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 16 bar |
Orijentacija montaže | osim kada je poklopac dole |
Označeni proizvod | Yes |
pH medijuma [Max] | 10 |
pH medijuma [Min] | 7 |
Potrošnja [W] | 15 W |
Povratna sprega za položaj | Ne |
Prečnik [mm] | 1 mm |
Prečnik [mm] [Max] | 32 mm |
Radni obrtni momenat [Nm] | 20 N-m |
Sigurnosna funkcija | Ne |
Stepen zaštite | IP66 |
Stopa curenja [% Kvs] | Stopa curenja A |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura okoline [°C] [Max] | 55 °C |
Temperatura okoline [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min] | -10 °C |
Tip | VFY-WA |
Tipovi priključka | Vafer |
Ugao rotacije [°] | 90 ° |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vrsta prirubnice reduktora | F05 |
Vrsta rada | Električni pogon |
Vrsta ventila | Koncentrična konstrukcija |