MSV-F2, DN 32, PN 16, Prirubnica
003Z1088
MSV-F2 DN 32 sa mernim priključcima PN16, ventil sa ručnim predpodešavanjem
MSV-F2 DN 32 sa mernim priključcima PN16, ventil sa ručnim predpodešavanjem
Bruto težina | 5.418 Kg |
Neto težina | 5.3 Kg |
Volume | 6.4 Liter |
EAN | 5702421557693 |
Bruto težina | 5.418 Kg |
Neto težina | 5.3 Kg |
Volume | 6.4 Liter |
EAN | 5702421557693 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MSV-F2 DN 32 sa mernim priključcima PN16, ventil sa ručnim predpodešavanjem |
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max] | 150 KPa |
Dimenzija ventila | DN 32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcija zatvaranja | Da |
Grupa proizvoda | Manual balancing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispusna funkcija | Ne |
Klasa pritiska | PN 16 |
Kvs vrednosti [m³/h] | 15.5 m³/h |
Materijal tela ventila | Sivi liv (EN-GJL-250) |
Merni priključci | Sa mernim priključcima |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | MSV-F2 MNF DN15-300 |
SCIP dosije br. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
Skala za postavke | Da |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Tip | MSV-F2 |
Tipovi priključka | Prirubnica |
UK RoHS compliance | Out of scope |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MSV-F2 DN 32 sa mernim priključcima PN16, ventil sa ručnim predpodešavanjem |
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max] | 150 KPa |
Dimenzija ventila | DN 32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcija zatvaranja | Da |
Grupa proizvoda | Manual balancing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispusna funkcija | Ne |
Klasa pritiska | PN 16 |
Kvs vrednosti [m³/h] | 15.5 m³/h |
Materijal tela ventila | Sivi liv (EN-GJL-250) |
Merni priključci | Sa mernim priključcima |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | MSV-F2 MNF DN15-300 |
SCIP dosije br. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
Skala za postavke | Da |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Tip | MSV-F2 |
Tipovi priključka | Prirubnica |
UK RoHS compliance | Out of scope |