MSV-F2, DN 150, PN 25, Prirubnica
003Z1075
MSV-F2 DN 150 sa mernim priključcima PN25, ventil sa ručnim predpodešavanjem
MSV-F2 DN 150 sa mernim priključcima PN25, ventil sa ručnim predpodešavanjem
Bruto težina | 55.5 Kg |
Neto težina | 55.5 Kg |
Volume | 101.061 Liter |
EAN | 5702421551523 |
Bruto težina | 55.5 Kg |
Neto težina | 55.5 Kg |
Volume | 101.061 Liter |
EAN | 5702421551523 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MSV-F2 DN 150 sa mernim priključcima PN25, ventil sa ručnim predpodešavanjem |
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max] | 200 KPa |
Dimenzija ventila | DN 150 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcija zatvaranja | Da |
Grupa proizvoda | Manual balancing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispusna funkcija | Ne |
Klasa pritiska | PN 25 |
Kvs vrednosti [m³/h] | 400.8 m³/h |
Materijal tela ventila | Nodularni liv (EN-GJS 400-15) |
Merni priključci | Sa mernim priključcima |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | MSV-F2 DN65-DN150 |
SCIP dosije br. | 084def3c-0736-47e7-8951-baf9c3d77dba |
Skala za postavke | Da |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Tip | MSV-F2 |
Tipovi priključka | Prirubnica |
UK RoHS compliance | Out of scope |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MSV-F2 DN 150 sa mernim priključcima PN25, ventil sa ručnim predpodešavanjem |
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max] | 200 KPa |
Dimenzija ventila | DN 150 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcija zatvaranja | Da |
Grupa proizvoda | Manual balancing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispusna funkcija | Ne |
Klasa pritiska | PN 25 |
Kvs vrednosti [m³/h] | 400.8 m³/h |
Materijal tela ventila | Nodularni liv (EN-GJS 400-15) |
Merni priključci | Sa mernim priključcima |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | MSV-F2 DN65-DN150 |
SCIP dosije br. | 084def3c-0736-47e7-8951-baf9c3d77dba |
Skala za postavke | Da |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
Tip | MSV-F2 |
Tipovi priključka | Prirubnica |
UK RoHS compliance | Out of scope |