LENO MSV-B, DN 50, unutrašnji navoj
003Z4036
MSV-B DN 50, unutrašnji navoj, ventil sa ručnim predpodešavanjem
MSV-B DN 50, unutrašnji navoj, ventil sa ručnim predpodešavanjem
Bruto težina | 2.432 Kg |
Neto težina | 2.381 Kg |
Volume | 3.411 Liter |
EAN | 5702420096520 |
Bruto težina | 2.432 Kg |
Neto težina | 2.381 Kg |
Volume | 3.411 Liter |
EAN | 5702420096520 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MSV-B DN 50, unutrašnji navoj, ventil sa ručnim predpodešavanjem |
Dimenzija ventila | DN 50 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcija zatvaranja | Da |
Grupa proizvoda | Manual balancing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispusna funkcija | Ne |
Klasa pritiska | PN 20 |
Kvs vrednosti [m³/h] | 40 m³/h |
Materijal tela ventila | DZR mesing |
Merni priključci | Sa mernim priključcima |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | MSV-B DN15-DN50 (1) |
Priključci | Rp 2 |
SCIP dosije br. | e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e |
Skala za postavke | Da |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -20 °C |
Tip | LENO MSV-B |
Tipovi priključka | unutrašnji navoj |
UK RoHS compliance | Out of scope |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MSV-B DN 50, unutrašnji navoj, ventil sa ručnim predpodešavanjem |
Dimenzija ventila | DN 50 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcija zatvaranja | Da |
Grupa proizvoda | Manual balancing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispusna funkcija | Ne |
Klasa pritiska | PN 20 |
Kvs vrednosti [m³/h] | 40 m³/h |
Materijal tela ventila | DZR mesing |
Merni priključci | Sa mernim priključcima |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | MSV-B DN15-DN50 (1) |
Priključci | Rp 2 |
SCIP dosije br. | e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e |
Skala za postavke | Da |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] | -20 °C |
Tip | LENO MSV-B |
Tipovi priključka | unutrašnji navoj |
UK RoHS compliance | Out of scope |