Grejni kablovi, DEVIpipeheat™ spreman za ugradnju, 10W/m@10°C, 10.00 m, Napon napajanja [V] AC: 230
98300075
Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Princip grejanja: Samolimitiranje
Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Princip grejanja: Samolimitiranje
Bruto težina | 1.1 Kg |
Neto težina | 0.986 Kg |
Volume | 9.3 Liter |
EAN | 5703466217962 |
Bruto težina | 1.1 Kg |
Neto težina | 0.986 Kg |
Volume | 9.3 Liter |
EAN | 5703466217962 |
Aplikacija | Pipe / tank frost protection |
Boja spoljne oplate | Svetloplava |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeheat 10 V2 10m 100W@10°C 230V Spremno za ugradnju |
Dubina pakovanja [mm] | 330 mm |
Dužina hladnog provodnika [m] | 2 m |
Dužina kabla [m] | 10 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garancija [godina] | 5 |
Grupa proizvoda | Heating Cables |
Hladni provodnik | Da |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klasa elementa | 67 |
Izolacija provodnika | Umrežen poliolefin |
Jedinična snaga [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Jedinična snaga [W@°C] | 100W@10°C |
Kabl na koturu | Ne |
Količina hladnih provodnika | 3 |
Količina hladnih provodnika | 1 |
Kompanija sertifikovanja |
CE EAC UkrTEST |
Materijal za ispunu | TPE |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Odobrenje |
UkrTEST CE EAC |
Prečnik savijanja [mm] [Min] | 50 mm |
Princip grejanja | Samolimitiranje |
Radna temperatura [°C] [Max] | 65 °C |
Sečeno po meri | Ne |
Spoljna oplata | TPE |
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max] | 65 °C |
Temperatura ugradnje [°C] [Min] | -5 °C |
Tip | DEVIpipeheat™ 10 V2 readym. |
Tip provodnika | Kalajisani bakar |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC KOD | 26121601 |
Verzija proizvoda | Ready-made |
Visina kabla [mm] | 5.3 mm |
Visina pakovanja [mm] | 40 mm |
Vrsta kabla | Dvojni provodnik |
Warranty type | 5-year product warranty |
Širina kabla [mm] | 7.7 mm |
Širina pakovanja [mm] | 440 mm |
Širm kabla | Aluminijumska folija 100% |
Aplikacija | Pipe / tank frost protection |
Boja spoljne oplate | Svetloplava |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeheat 10 V2 10m 100W@10°C 230V Spremno za ugradnju |
Dubina pakovanja [mm] | 330 mm |
Dužina hladnog provodnika [m] | 2 m |
Dužina kabla [m] | 10 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garancija [godina] | 5 |
Grupa proizvoda | Heating Cables |
Hladni provodnik | Da |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klasa elementa | 67 |
Izolacija provodnika | Umrežen poliolefin |
Jedinična snaga [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Jedinična snaga [W@°C] | 100W@10°C |
Kabl na koturu | Ne |
Količina hladnih provodnika | 3 |
Količina hladnih provodnika | 1 |
Kompanija sertifikovanja |
CE EAC UkrTEST |
Materijal za ispunu | TPE |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Odobrenje |
UkrTEST CE EAC |
Prečnik savijanja [mm] [Min] | 50 mm |
Princip grejanja | Samolimitiranje |
Radna temperatura [°C] [Max] | 65 °C |
Sečeno po meri | Ne |
Spoljna oplata | TPE |
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max] | 65 °C |
Temperatura ugradnje [°C] [Min] | -5 °C |
Tip | DEVIpipeheat™ 10 V2 readym. |
Tip provodnika | Kalajisani bakar |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC KOD | 26121601 |
Verzija proizvoda | Ready-made |
Visina kabla [mm] | 5.3 mm |
Visina pakovanja [mm] | 40 mm |
Vrsta kabla | Dvojni provodnik |
Warranty type | 5-year product warranty |
Širina kabla [mm] | 7.7 mm |
Širina pakovanja [mm] | 440 mm |
Širm kabla | Aluminijumska folija 100% |