Grejni kablovi, DEVIiceguard™ (B), 100.00 m, Napon napajanja [V] AC: 230
98300810
Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Princip grejanja: Samolimitiranje
Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Princip grejanja: Samolimitiranje
Bruto težina | 0.11 Kg |
Neto težina | 0.11 Kg |
Volume | 0.198 Liter |
EAN | 5703466177198 |
Bruto težina | 0.11 Kg |
Neto težina | 0.11 Kg |
Volume | 0.198 Liter |
EAN | 5703466177198 |
Aplikacija | Roof frost protection |
Bez provodnika | Da |
Boja spoljne oplate | Crna |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIiceguard 18 crni 100m kotur |
Dubina pakovanja [mm] | 300 mm |
Dužina kabla [m] | 100 m |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garancija [godina] | 5 |
Grupa proizvoda | Heating Cables |
Hladni provodnik | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolacija provodnika | Matrica samolimitiranja |
Jedinična snaga [W/m@°C] | 18W/m@0°C |
Kabl na koturu | Da |
Kompanija sertifikovanja |
Intertek Semko VDE |
Materijal za ispunu | TPE |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Odobrenje |
CE VDE UkrTEST EAC |
Odobrenje po standardu | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Pokrivenost širmom [%] [Min] | 80 % |
Prečnik savijanja [mm] [Min] | 50 mm |
Princip grejanja | Samolimitiranje |
Radna temperatura [°C] [Max] | 65 °C |
Sečeno po meri | Ne |
Spoljna oplata | TPE, UV protected |
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max] | 85 °C |
Temperatura ugradnje [°C] [Min] | -50 °C |
Tip | DEVIiceguard™ (B) |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC KOD | 26121601 |
Vatrootporan | Da |
Verzija proizvoda | Drum |
Visina kabla [mm] | 5.8 mm |
Visina pakovanja [mm] | 220 mm |
Vrsta kabla | Dvojni provodnik |
Warranty type | 5-year product warranty |
Zaštita od UV zraka | Da |
Širina kabla [mm] | 11.8 mm |
Širina pakovanja [mm] | 300 mm |
Širm kabla | Pletenica od kalajisane bakarne žice |
Aplikacija | Roof frost protection |
Bez provodnika | Da |
Boja spoljne oplate | Crna |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIiceguard 18 crni 100m kotur |
Dubina pakovanja [mm] | 300 mm |
Dužina kabla [m] | 100 m |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garancija [godina] | 5 |
Grupa proizvoda | Heating Cables |
Hladni provodnik | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolacija provodnika | Matrica samolimitiranja |
Jedinična snaga [W/m@°C] | 18W/m@0°C |
Kabl na koturu | Da |
Kompanija sertifikovanja |
Intertek Semko VDE |
Materijal za ispunu | TPE |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Odobrenje |
CE VDE UkrTEST EAC |
Odobrenje po standardu | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Pokrivenost širmom [%] [Min] | 80 % |
Prečnik savijanja [mm] [Min] | 50 mm |
Princip grejanja | Samolimitiranje |
Radna temperatura [°C] [Max] | 65 °C |
Sečeno po meri | Ne |
Spoljna oplata | TPE, UV protected |
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max] | 85 °C |
Temperatura ugradnje [°C] [Min] | -50 °C |
Tip | DEVIiceguard™ (B) |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC KOD | 26121601 |
Vatrootporan | Da |
Verzija proizvoda | Drum |
Visina kabla [mm] | 5.8 mm |
Visina pakovanja [mm] | 220 mm |
Vrsta kabla | Dvojni provodnik |
Warranty type | 5-year product warranty |
Zaštita od UV zraka | Da |
Širina kabla [mm] | 11.8 mm |
Širina pakovanja [mm] | 300 mm |
Širm kabla | Pletenica od kalajisane bakarne žice |