Konfiguriši proizvod

VACON® 20 Compact AC Drives

Izaberite osnovne opcije za novi proizvod

Opšte
Obavezno
(VACON) VACON
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Proizvod Vacon0020
(-R00) Internacionalni
(-3L) 3-fazna ulaz. naizm. struja
(-4) 380–480 V~
(12 AMP) 12 AMP
(+SM20) API za Vacon0020
(+IP20) IP20
(+QPES) Komplet PE ploče
(+Q000) Bez dodatne opcije
(+F0107) VACON 20 softverski paket
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Kart.kutija paketa za isporuku
(+GAUL) UL odobrenje
(+GACE) CE odobrenje
(+GACT) C-tick odobrenje
(+GAKC) KC odobrenje
(+WT01) 12/18 meseci
(MI03) MI03
(70-AC3L00124W03A121BM25) 70-AC3L00124W03A121BM25
[]
(VACON0020-3L-0012-4) VACON0020-3L-0012-4
[]
(+EMC2+QPES+DLNL) +EMC2+QPES+DLNL
[]
[]
[]
(GLBL) Globalni (standardni)
(1.300) 1,3
(1.680) 1,68
(5.5) 5.5
(100 X 255 X 109) 100 X 255 X 109
(3.3) 3.3
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(G501) G501
(OK) završeno