Konfiguriši proizvod

VACON® 20 Compact AC Drives

Izaberite osnovne opcije za novi proizvod

Opšte
Obavezno
(VACON) VACON
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Proizvod Vacon0020
(-R00) Internacionalni
(-3L) 3-fazna ulaz. naizm. struja
(-4) 380–480 V~
(16 AMP) 16 AMP
(+SM20) API za Vacon0020
(+IP21) IP21
(+QPES) Komplet PE ploče
(+F0107) VACON 20 softverski paket
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Kart.kutija paketa za isporuku
(+GAUL) UL odobrenje
(+GACE) CE odobrenje
(+GACT) C-tick odobrenje
(+GAKC) KC odobrenje
(+WT01) 12/18 meseci
(MI04) MI04
(70-AC3L00164W04A221BM25) 70-AC3L00164W04A221BM25
[]
(VACON0020-3L-0016-4) VACON0020-3L-0016-4
[]
(+EMC2+QPES) +EMC2+QPES
[]
[]
[]
(GLBL) Globalni (standardni)
(7.000) 7
(8.000) 8
(7.5) 7.5
(165 X 370 X 165) 165 X 370 X 165
(4.3) 4.3
(B902) (B902) Fabrika DK
(G501) G501
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901