Konfiguriši proizvod

VACON® 20 Compact AC Drives

Izaberite osnovne opcije za novi proizvod

Opšte
Obavezno
(VACON) VACON
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Proizvod Vacon0020
(-R00) Internacionalni
(-3L) 3-fazna ulaz. naizm. struja
(38 AMP) 38 AMP
(+SM20) API za Vacon0020
(+IP21) IP21
(+F0107) VACON 20 softverski paket
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Kart.kutija paketa za isporuku
(+GAUL) UL odobrenje
(+GACE) CE odobrenje
(+GACT) C-tick odobrenje
(+GAKC) KC odobrenje
(+WT01) 12/18 meseci
(MI05) MI05
(70-AC3L00384W05A241BM25) 70-AC3L00384W05A241BM25
[]
(VACON0020-3L-0038-4) VACON0020-3L-0038-4
[]
(+QPES) +QPES
[]
[]
[]
(GLBL) Globalni (standardni)
(10.000) 10
(11.000) 11
(18.5) 18.5
(165 X 414 X 202) 165 X 414 X 202
(9) 9
(B902) (B902) Fabrika DK
(G501) G501
(OK) završeno
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901